Control de paso de turbinas eólicas
Sistemas de control de paso precisos, seguros y confiables para operaciones rentables de turbinas eólicas.
Con miles de sistemas de control de paso en funcionamiento en todo el mundo, Emerson ofrece un sistema de control de paso probado que brinda un alto grado de disponibilidad y confiabilidad para sus turbinas eólicas.
El sistema de control de paso de Emerson es una solución “llave en mano” estándar que se adapta a cualquier modelo de turbina eólica de tres palas de hasta 10 MW. Para turbinas de hasta 20 MW y turbinas de dos palas, nuestro sistema de control de paso está personalizado con distribución de carga entre más servomotores de paso y unidades de palas para cada pala individual.
Preguntas frecuentes sobre el control de cabeceo de los aerogeneradores
El control de cabeceo en un aerogenerador se refiere al sistema que ajusta el ángulo de las aspas de la turbina con respecto al viento. Este ajuste procura optimizar el desempeño y la eficiencia de la turbina al controlar la velocidad de rotación y la elevación aerodinámica generada por las aspas.
Los sistemas avanzados de control de cabeceo están automatizados y ajustan continuamente los ángulos de las aspas en respuesta a las condiciones cambiantes del viento para optimizar el desempeño de la turbina, al tiempo que detectan desalineaciones del cabeceo.
Los aerogeneradores suelen estar equipados con un sistema de cabeceo hidráulico (EHC) o eléctrico. El sistema de cabeceo eléctrico que ofrece Emerson inclina las aspas del rotor de forma colectiva (CPC) o individual (IPC) para mantener el ángulo de cabeceo y la velocidad óptima del rotor. Para una máxima seguridad, las aspas se colocan en posición de emplumado de forma automática y autónoma en caso de activación del sistema de seguridad.
Nuestro sistema de cabeceo eléctrico monitoriza continuamente la comunicación del controlador del aerogenerador y el estado de todos los componentes del sistema, incluidos el servomotor y el almacenamiento de energía, y garantiza la parada del aerogenerador en caso de que el sistema de control del aerogenerador falle para mantener el funcionamiento de la turbina dentro de los límites de diseño.
El mejor cabeceo para las aspas de un aerogenerador puede variar en función de varios factores, como la velocidad del viento, el diseño de las aspas y la turbina y los objetivos operativos específicos. No existe una respuesta única, ya que el ángulo óptimo de cabeceo de las aspas es dinámico y se ajusta continuamente en función de las condiciones del viento en tiempo real.
Por tanto, el mejor cabeceo para un aerogenerador no es un valor fijo, sino un parámetro dinámico que el sistema de control de la turbina optimiza continuamente. Esto garantiza que el aerogenerador funcione de la forma más eficiente, segura y confiable posible en condiciones de viento variables.
El control de cabeceo ajusta el ángulo de las aspas de la turbina con respecto al viento. Este ángulo se conoce como ángulo de cabeceo. El control de guiñada ajusta la orientación de toda la góndola del aerogenerador para enfrentar el viento. Los sistemas de control de cabeceo y guiñada trabajan en conjunto para garantizar que un aerogenerador funcione de forma eficiente y confiable con el fin de obtener la máxima potencia de salida del aerogenerador.