Control definido por software: la inteligencia al servicio de la automatización

Emerson está adoptando una arquitectura definida por software para conseguir una automatización más inteligente, rápida y adaptable. Al eliminar las limitaciones de hardware de los sistemas de automatización tradicionales, el control definido por software simplifica la ejecución del proyecto, reduce los costos y mejora la eficacia operativa. La combinación del probado software de control DeltaV y las plataformas informáticas basadas en servidor proporciona una solución única que ofrece mayor flexibilidad, escalabilidad sin fisuras, resistencia mejorada y operaciones ampliables.

En blanco

Flexible

Escale fácilmente para satisfacer las necesidades futuras.

Flexible


En blanco

Extensible

Agregue o actualice componentes sin interrupciones.

Extensible


En blanco

Resistente

Mayor tiempo de actividad con una mayor tolerancia a las fallas.

Resistente


DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined (1)

DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined

Aproveche la arquitectura de automatización más flexible que el DeltaV haya ofrecido alguna vez

Presentamos el DeltaV IQ Controller: la última evolución en la tecnología de control de procesos. Diseñado para aumentar los controladores industriales con avanzado diseño técnico y construidos para tal fin, el controlador IQ aporta mayor flexibilidad, escalabilidad y eficiencia a los sistemas de control modernos.

Al implementar las cargas de trabajo de control en un entorno basado en servidor, el controlador IQ simplifica la ingeniería, el mantenimiento y las actualizaciones, al tiempo que reduce significativamente el espacio ocupado y aumenta la escalabilidad.

Con más capacidad de control que un controlador DeltaV tradicional, un solo par de servidores puede gestionar los requisitos de control de la mayoría de las instalaciones a gran escala y transformar la automatización industrial como nunca antes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aproveche la arquitectura de automatización más flexible que el DeltaV haya ofrecido alguna vez
Aproveche la arquitectura de automatización más flexible que el DeltaV haya ofrecido alguna vez
Mayor flexibilidad
Menores costos para el arranque
Alta capacidad en una solución
Alta disponibilidad sencilla
DeltaV IQ Controller

Control más inteligente, escalable y más potente

El DeltaV IQ Controller aprovecha la tecnología de vanguardia para ofrecer un desempeño de control inigualable para todo tipo y tamaño de aplicaciones. Al abstraer el software de control DeltaV de eficacia probada de la plataforma de hardware del controlador tradicional, el controlador IQ proporciona un sistema flexible que minimiza los requisitos de hardware y la huella al permitir a los usuarios cargar varios controladores en un único host.

Mayor flexibilidad

Aumente o disminuya el número de instancias del controlador usadas según la demanda. Con licencias flexibles, solo paga por los controladores que necesita, cuando los necesita.

Mayor flexibilidad
Menores costos para el arranque

El DeltaV IQ Controller minimiza los gastos iniciales al reducir la necesidad de armarios y cableado del controlador. Su fácil escalabilidad reduce el costo de los cambios en la última etapa, mientras que las licencias por suscripción ayudan a reducir los gastos de capital.

Menores costos para el arranque
Alta capacidad en una solución

Ejecute varias instancias del controlador IQ en un par de hosts. Esta plataforma simplificada minimiza el consumo de energía, el cableado y los requisitos de los armarios.

Alta capacidad en una solución
Alta disponibilidad sencilla

El DeltaV IQ Controller admite redundancia 1:1 en hosts independientes separados para aumentar la disponibilidad.

Alta disponibilidad sencilla

Funcionamiento

Completamente integrado

  • El controlador IQ utiliza las mismas herramientas de ingeniería y operaciones que los controladores tradicionales.
  • Utilice el DeltaV Virtual Studio para gestionar fácilmente las instancias del controlador IQ durante todo el ciclo de vida útil del controlador.

Alta disponibilidad

  • Redundancia sencilla: el DeltaV Virtual Studio crea automáticamente socios redundantes en servidores independientes.
  • Mayor resiliencia: los socios redundantes pueden dispersarse a corta distancia para aumentar el tiempo de actividad.

Simulación simplificada

  • Sincronización sencilla: no es necesario crear controladores IQ “virtuales”, ya son virtuales.
  • Integración perfecta: el DeltaV IQ Controller se integra directamente con el DeltaV Simulate. Soporte para el DeltaV SimulatePro próximamente.
Obtener el valor multifacético con Boundless Automation

Boundless Automation liberada

La arquitectura Boundless Automation de Emerson establece el tejido de datos necesario para implementar el control definido por software y allana el camino para futuras innovaciones.

Descubrir más

Contáctenos

¿Desea obtener más información sobre cómo los productos, los servicios y las soluciones industriales de DeltaV pueden beneficiar a su empresa?

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Contáctenos

Lo más reciente

La aplicación móvil rediseñada para SCADA en la nube de Emerson impulsa operaciones más...

Aplicación móvil DeltaV SaaS SCADA actualizada para proporcionar a los operadores y técnicos más opciones de visibilidad, conocimiento y...

La plataforma de automatización de Emerson impulsa la movilidad de datos en toda la cadena de...

El nuevo paquete de productos de la plataforma de automatización DeltaV, diseñado y desarrollado con un propósito específico, tiene conexión...

El nuevo dispositivo Edge de Emerson simplifica la arquitectura SCADA

La solución SCADA DeltaV SaaS con Edge Connect combina la potencia del Edge Computing con la flexibilidad de una plataforma en la nube
Habilite JavaScript para usar este sitio web.