DeltaV Electronic Marshalling con CHARM
Elimine la complejidad del cableado de campo de marshalling
El electronic marshalling ofrece la flexibilidad de agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los armarios de la sala de control. El electronic marshalling brinda conectividad del tipo E/S en un componente de un canal, llamados módulos de caracterización (CHARM). Los CHARM permiten finalizar el cableado de campo de cualquier tipo de señal en cualquier lugar. Esto quiere decir que no se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado y que se requieren menos cables, mucho menos trabajo y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas.
El electronic marshalling ofrece la flexibilidad de agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los armarios de la sala de control. Esto es posible debido a que el electronic marshalling ofrece conectividad de tipo E/S, como AI 4-20 mA, AO 4-20 mA, AI 0-10 V, TC, RTD, DI seco o Namur, DO de lado alto, salidas de contacto de relés o DI y DO aislados para corrientes más altas o voltajes de VCA más altos, todo en un solo componente denominado CHARM. Los CHARM pueden ubicarse en entornos peligrosos, como clase 1, división 2/zona 2, grupos A, B, C, D.
Una vez colocado el CHARM, el canal puede serializarse electrónicamente por marshalling a cualquier controlador del sistema. No se necesita ningún gabinete de marshalling ni cableado cruzado. Se precisan menos cables y las ubicaciones de las E/S no deben conocerse con antelación. Habrá mucho menos trabajo que hacer y menos puntos de contacto para las posibles fallas.
Los CHARM se conectan con la tarjeta de E/S CHARM (CIOC), que a su vez puede comunicarse con varios controladores. Incluso en caso de que las líneas de comunicación con las CIOC y la distribución de energía sean redundantes, el sistema le alertará de forma proactiva si sucede algo en el campo. Por ejemplo, la CIOC puede monitorizar las entradas de suministro de 24 VCC y la temperatura para garantizar un funcionamiento confiable mientras esté montada remotamente en un recinto para campo en un entorno adverso.
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.