La nueva serie de caudalímetros ultrasónicos de Emerson mejora la exactitud de medición no intrusiva en diversas aplicaciones

Dispositivo Flexim FLUXUS 731 de Emerson.

La serie Flexim FLUXUS® / PIOX® 731 de Emerson ofrece mediciones de caudal ultrasónicas no intrusivas, con nueve modelos disponibles para satisfacer una amplia gama de aplicaciones. Imagen en alta resolución

El diseño modular Flexim FLUXUS / PIOX serie 731 proporciona versatilidad y precisión para la medición de caudal másico y volumétrico de gases y líquidos

BERLÍN
(1 de abril de 2025) – Emerson, líder mundial en automatización, anuncia hoy la serie Flexim FLUXUS®/PIOX® serie 731, una nueva gama de caudalímetros ultrasónicos no intrusivos, con abrazaderas, diseñados para ofrecer una mayor flexibilidad, comodidad y disponibilidad. Los nueve modelos de la serie 731 incorporan tecnologías de detección de caudal másico y volumétrico de alto desempeño y un diseño robusto y funcional, que proporcionan mediciones precisas y confiables tanto de los líquidos como de los gases, sin limitaciones de presión de los fluidos del proceso.

Los fabricantes de procesos a menudo tienen que realizar mediciones de caudal permanentes o temporales en áreas donde la penetración en los fluidos del proceso resultaría problemática, ya que normalmente requeriría una interrupción de la producción, junto con altos costos y tiempo de inactividad. Aunque hay algunas soluciones disponibles, no muchas cumplen los requisitos de desempeño de una amplia gama de aplicaciones industriales exigentes.

Para resolver estos y otros problemas, la serie Flexim 731 proporciona mediciones no intrusivas de caudal másico o volumétrico, sin limitaciones de presión de fluidos del proceso, lo que garantiza un funcionamiento rentable y bajos costos de propiedad. El hardware modular permite la reducción del tiempo de montaje en un 20 % para una entrega más rápida y la integración con el software y el hardware más actualizados es sencilla.

La serie 731 proporciona corrección de perturbaciones para mejorar la precisión en condiciones difíciles, como los flujos turbulentos. También, proporciona Advanced Meter Verification para validar el desempeño del medidor, la corrección de gas húmedo para garantizar mediciones precisas del caudal de gas y la función del medidor de gas dinámico para una corrección precisa de masa y volumen. Hay disponibles varios modelos para satisfacer diferentes requisitos de aplicación, entre los que se incluyen los siguientes:           

  • FLUXUS F/G731 GP, uso general: ofrece flexibilidad para diversas aplicaciones e incluye corrección de perturbaciones y el medidor de gas dinámico.
  • FLUXUS H731 HPI: es ideal para tuberías y terminales, proporciona detección de fugas y monitorización de integridad, junto con mediciones de caudal másico y densidad.
  • PIOX S731: se centra en las industrias químicas para tomar medidas de caudal másico, concentración y densidad.
  • Caudalímetro de agua FLUXUS F731 WD: está diseñado para industrias de agua y aguas residuales, con medición de la temperatura no intrusiva.
  • FLUXUS F731 TE: es adecuado para la gestión energética y automatización de edificios, con medición de energía térmica de dos canales.
  • FLUXUS G731 CA: sirve para monitorizar aire comprimido y gases técnicos en ciencias de la vida e industrias de fabricación.
  • FLUXUS G731 ST-LT/HT: mide el vapor a baja y alta temperatura para industrias como la de alimentos y bebidas y la generación de energía.

Todos los modelos incluyen una pantalla con luz de fondo de 84 mm de ancho x 45 mm de alto con resolución de 240 x 128 píxeles para una lectura fácil, promedios de canal sincronizado para mediciones precisas de gas y un amplio rango de fuente de alimentación de 0-240 voltios CA +/–10 % a 50-60 Hz o 11-32 voltios CC. Se proporciona un puerto USB-C como interfaz de mantenimiento para la programación y extracción de datos.

La serie Flexim 731, que cumple con las normas ATEx (atmósferas potencialmente explosivas), IECEx (Sistema de la Comisión Electrotécnica Internacional para la Certificación de las Normas Relacionadas con Equipos de Uso en Atmósferas Explosivas) y EAC (conformidad con estándares de Europa y Asia), con certificación de Factory Mutual (FM) prevista para abril de 2025, está diseñada para uso y cumplimiento global.

Para más información, visite nuestro sitio web Emerson.com/FleximFLUXUS731.

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con Emerson a través deXFacebookLinkedInYouTube

Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es un líder mundial en tecnología industrial que ofrece automatización avanzada. Con una cartera inigualable de dispositivos inteligentes, sistemas de control y software industrial, Emerson ofrece soluciones que automatizan y optimizan el rendimiento empresarial. Con sede central en St. Louis, Missouri, Emerson combina tecnología innovadora con excelencia operativa comprobada para impulsar el futuro de la automatización. Para obtener más información, visite Emerson.com

Habilite JavaScript para usar este sitio web.