Emerson mejora la escalabilidad, la flexibilidad, el rango y la eficienciade la infraestructura de red inalámbrica

Gateway inalámbrico 1410S de Emerson, compatible con hasta 500 dispositivos por antena

El gateway inalámbrico 1410S de Emerson ahora es compatible con hasta 500 dispositivos por antena con la última versión de firmware, lo que mejora la capacidad y el desempeño de la red. Imagen de alta resolución



Antena inteligente 781S de Emerson con nueva conexión de bloque de terminales y antena remota

Las antenas inteligentes 781S de Emerson con nuevas ofertas de antenas remotas y conexión en bloque de terminales proporcionan una mayor flexibilidad, alcance y confiabilidad de red incluso para las instalaciones WirelessHART® más complejas. Imagen de alta resolución

Las nuevas capacidades de la cartera dual WirelessHART maximizan la conectividad y ofrecen el doble de capacidad de los modelos anteriores con un rango inalámbrico mejorado

SHAKOPEE, Minn.
(28 de abril de 2025) – Emerson, líder mundial en tecnología industrial, ha anunciado hoy las actualizaciones de sus gateways inalámbricos 1410S, junto con un nuevo diseño de la antena inteligente 781S. Estas mejoras permiten una instalación y un funcionamiento más eficientes, minimizan la infraestructura de red necesaria y mantienen la confiabilidad.

El adaptador de antena remota permite a los usuarios lograr una intensidad de la señal sin igual, con compatibilidad de antena remota de alta ganancia, lo que reduce significativamente el número de saltos y repetidores necesarios incluso para las redes WirelessHART® más exigentes. La 781S solicitada con una opción de antena remota de alta ganancia incluye todo lo necesario para instalar una red WirelessHART mejorada o actualizar una red WirelessHART existente. Por último, el adaptador de antena remota permite rutas de actualización sencillas desde sistemas de antena remota obsoletos hasta la tecnología más moderna de los gateways inalámbricos 1410S de Emerson y los dispositivos de antena inteligente 781S. 

La combinación del aumento en la capacidad del dispositivo con las capacidades de rango extendido significa que plantas completas, independientemente de su tamaño o diseño, se pueden supervisar y gestionar de manera efectiva con dispositivos WirelessHART. La cobertura de la planta ahora se puede lograr con una infraestructura de gateway significativamente menor, lo que lleva a implementaciones WirelessHART más eficientes y rentables. Al asegurar que incluso las áreas más remotas u obstruidas de una planta puedan ser cubiertas por la red de malla, estas mejoras facilitan la monitorización continua y la conectividad en tiempo real, al mismo tiempo que utilizan las ventajas de WirelessHART, como las tasas de actualización rápidas y la larga duración de la batería. 

Actualice los sistemas obsoletos al 1410S y a la 781S para aprovechar estas nuevas mejoras utilizando el sencillo proceso de copia de seguridad y restauración. Esto garantiza una migración continua de los ajustes del sistema, incluidas las conexiones de red y host que proporciona la mejor infraestructura WirelessHART disponible en la actualidad.

"Estas mejoras son una respuesta a las demandas del mercado de obtener cada vez más datos y escalabilidad a partir de redes inalámbricas industriales", dijo Jimmy Ji, gerente de productos de conectividad de instrumentos para la unidad de soluciones de medición de Emerson. "Trabajan juntos para reducir en gran medida los costos de la infraestructura de red WirelessHART y para impulsar la visión de Boundless Automation de Emerson de una computación inteligente en el campo y el Edge.  

Las mejoras del firmware en el gateway inalámbrico 1410S de Emerson aumentan su capacidad, al permitir hasta 500 dispositivos por red con una antena inteligente 781S, en comparación con el límite anterior de 200. Con la integración de la tecnología dual WirelessHART, un solo gateway 1410S ahora puede conectarse con hasta 1 000 dispositivos, lo que amplía significativamente sus capacidades de conectividad. Los gateways 1410S existentes pueden aprovechar estas mejoras al actualizar el firmware más reciente y adquirir la actualización de red de alta capacidad. 

La actualización del diseño de la antena inteligente 781S cuenta con un bloque de terminales integrado y nuevas opciones de adaptador de antena remota, lo que proporciona personalizaciones de cable flexibles para satisfacer las necesidades de la aplicación y un desempeño de antena mejorado. El nuevo bloque de terminales integrado de la 781S permite una fácil instalación al utilizar el tipo y la longitud del cable que requiere la instalación. Estas actualizaciones muestran que los diseños de productos de Emerson cubren las necesidades cambiantes del mercado de soluciones inalámbricas industriales.

Para obtener más información, visite Emerson.com/Wireless1410S

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con Emerson a través deXFacebookLinkedInYouTube

Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es un líder mundial en tecnología industrial que ofrece automatización avanzada. Con una cartera inigualable de dispositivos inteligentes, sistemas de control y software industrial, Emerson ofrece soluciones que automatizan y optimizan el rendimiento empresarial. Con sede central en St. Louis, Missouri, Emerson combina tecnología innovadora con excelencia operativa comprobada para impulsar el futuro de la automatización. Para obtener más información, visite Emerson.com

Habilite JavaScript para usar este sitio web.