La solución de control y monitoreo del sistema de soplado de filtros de mangas de Emerson mejora el rendimiento y la protección del medioambiente

Un panel de control del sistema Movicon.NExT HMI/SCADA de Emerson que muestra el polvo de un horno de coque

La solución de monitoreo y control del sistema del soplado de filtros de mangas de Emerson ofrece a los operadores información en tiempo real y diagnósticos avanzados a través de interfaces HMI y SCADA intuitivas: maximiza el rendimiento, reduce el tiempo de inactividad y garantiza el cumplimiento ambiental de la planta a la nube. Imagen en alta resolución

Los productos probados de Emerson se combinan para proporcionar una solución completa de automatización de soplado de filtros de mangas inteligente, con diagnósticos avanzados y conectividad de la planta a la nube

FLORHAM PARK, N.J. (31 de marzo de 2025) – Emerson anunció hoy el lanzamiento de una nueva solución para el monitoreo y control del soplado de filtros de mangas. Una amplia gama de industrias, que incluye cemento, minería y metales, productos químicos y plásticos, alimentos y productos lácteos, energía, servicios generales y otras, manipulan materiales que generan cantidades significativas de polvo y emisiones de partículas. La automatización del monitoreo del soplado de filtros de mangas es una forma eficaz de optimizar la filtración, garantizar el cumplimiento ambiental, reducir el costoso mantenimiento y evitar costosos tiempos de paradas imprevistas.

Esta solución inteligente y fácil de implementar también se integra a la perfección con los sistemas de automatización de plantas existentes, lo que ayuda a ampliar la vida útil del equipo de soplado de filtros de mangas y a aumentar la eficiencia operativa general.

Los filtros de mangas están diseñados para capturar partículas y humos potencialmente dañinos en el aire, lo cual es esencial para proteger a las personas y el medioambiente y para garantizar un funcionamiento fiable de los equipos y mantener el cumplimiento medioambiental. Varían en tamaño y están creados para alojar filtros, cuyo rendimiento debe controlarse, limpiarse periódicamente con aire comprimido y sustituirse cuando fallen o lleguen al final de su vida útil.

El monitoreo y el control inteligente pueden reducir significativamente los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad. Una limpieza inteligente de los filtros permite minimizar los costos de energía y el consumo de aire comprimido. Detectar e identificar los filtros defectuosos ayuda a evitar sanciones normativas. Además, ampliar la vida útil del filtro hasta un año puede generar ahorros de hasta USD 18 000. Los filtros de polvo y las electroválvulas de soplado desempeñan un papel fundamental en muchas operaciones de fabricación y producción, por lo que evitar el tiempo de inactividad y las fugas de aire comprimido pueden ahorrar miles de dólares por hora.

Al reconocer estas necesidades en múltiples industrias, Emerson ofrece una cartera de elementos esenciales necesarios para los soplados de filtros de mangas de alto rendimiento, incluidos productos mecánicos y de automatización como válvulas de soplado ASCO™, cajas de pilotaje y tanques de aire; sensores de concentración de presión y partículas; controladores de secuenciadores básicos; sensores de caudal de aire AVENTICS™; interfaces de visualización Movicon™ HMI/SCADA; y PLC, E/S y análisis perimetral de PACSystems™.

“Con esta solución de clase mundial y fácil de implementar, tenemos el objetivo de ayudar a nuestros usuarios finales a lograr mayores eficiencias operativas y obtener conocimientos valiosos que reduzcan el mantenimiento reactivo, reduzcan el riesgo de inactividad, minimicen el consumo de energía y extiendan la vida útil del equipo mientras abordan la brecha de conocimiento al proporcionar información de fácil acceso para el personal de operaciones”, afirmó Samuele Oliva, responsable de marketing de productos para soplado de filtros de mangas y energía alternativa en Emerson.

La solución estándar de monitoreo y control del soplado de filtros de mangas de Emerson combina estos productos y capacidades probadas:

  • Control optimizado de las válvulas de soplado, incluidos los ciclos de limpieza automatizados de múltiples líneas de filtro.
  • Movicon.NExT SCADA que permite el monitoreo remoto, alertas, informes e integración con sistemas existentes.
  • Controles PLC de PACSystems y solenoides AVENTICS con algoritmo incorporado para la limpieza eficiente de múltiples líneas de filtro.
  • QuickPanel+ HMI, que proporciona diagnósticos en tiempo real y alertas tempranas de detección de fallos.
  • Licencias escalables según el número de válvulas de soplado (hasta 500).
  • Sensores de concentración de partículas ASCO P152 capaces de detectar bajos niveles de polvo y problemas de filtrado.
  • Monitoreo de presión diferencial con sensores de presión Rosemount™ y compatibilidad opcional de 4-20 mA.
  • Monitoreo de aire comprimido, presión, temperatura, nivel de polvo y energía, además de funciones de mantenimiento predictivo.

Al optimizar el uso de las válvulas de soplado con algoritmos avanzados y diagnósticos predictivos, la solución de control y monitoreo del soplado de filtros de Emerson puede ampliar la vida útil de las válvulas y las bolsas, reducir el desperdicio de aire comprimido y proteger los equipos de soplado de filtros, lo que evita el costoso mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con Emerson a través deXFacebookLinkedInYouTube

Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) es un líder mundial en tecnología industrial que ofrece automatización avanzada. Con una cartera inigualable de dispositivos inteligentes, sistemas de control y software industrial, Emerson ofrece soluciones que automatizan y optimizan el rendimiento empresarial. Con sede central en St. Louis, Missouri, Emerson combina tecnología innovadora con excelencia operativa comprobada para impulsar el futuro de la automatización. Para obtener más información, visite Emerson.com

Habilite JavaScript para usar este sitio web.