Maximice el tiempo de funcionamiento del molino con una gestión fiable de los relaves
Los residuos de molienda, o relaves, son abrasivos y causan un grave desgaste en los componentes de las tuberías cuando se recogen y se llevan a la planta de almacenamiento de relaves (TSF). Las aplicaciones de relaves suelen tener los lodos con mayor contenido de sólidos y mayor volumen de tuberías, y pueden tener una amplia gama de presiones. El rendimiento y la vida útil de las válvulas de aislamiento repercuten directamente en el rendimiento del molino y en los costos operativos.