Componentes del sistema de transmisión del vehículo y motor
Los componentes automotrices de Emerson garantizan el desempeño eficiente de los motores eléctricos, motores de combustión y vehículos híbridos.
La tecnología y las soluciones automotrices de Emerson proporcionan a los fabricantes de vehículos el desempeño confiable en toda la gama de tipos de motor. Nuestros reguladores, válvulas, sensores y sistemas de soldadura se integran al proceso de producción. Ayudamos a mantener los vehículos convencionales, alternativos e híbridos de la actualidad funcionando a niveles óptimos, desde camiones, embarcaciones y carretillas elevadoras hasta vehículos de consumo populares.
Los combustibles alternativos ecológicos ayudan a los fabricantes a crear vehículos que reducen las emisiones de carbono. Emerson produce válvulas y reguladores para paneles incorporados de gas natural comprimido (GNC) y paneles incorporados de suministro de combustible de hidrógeno. Los reguladores y las válvulas de Emerson aseguran que estos paneles incorporados de suministro de combustible de hidrógeno funcionan de manera óptima, prolongando la vida útil y garantizando un suministro de energía continuamente disponible para los vehículos.
Los vehículos eléctricos e híbridos más nuevos usan baterías de ion de litio como fuente de alimentación. La tecnología de soldadura de metales por ultrasonido de Emerson es ideal para las aleaciones muy delgadas, de similar grado eléctrico o no, en las baterías de iones de litio. La soldadura de metales por ultrasonido permite que los fabricantes de automóviles unan el material de las lengüetas con el metal expandido o las láminas para la terminación de los electrodos. Con el costo más bajo por soldadura, se ha comprobado que la soldadura de metales por ultrasonido es más rentable que otros métodos de unión por fusión.
Nuestros sensores para automóviles se usan en aplicaciones de detección de la temperatura del aire, como aparatos de calefacción y aire acondicionado y sensores de cambios en la temperatura del aire, monitorizando el aire que ingresa en el motor. Con estos datos, la inteligencia de la computadora del motor estima la densidad del aire para equilibrar la mezcla de aire y combustible. Cuando las condiciones varían, como en el aire más denso del clima frío, el motor debe añadir más combustible para mantener la misma proporción de aire al combustible.