Controladores de válvulas digitales
Alcance los objetivos de confiabilidad y desempeño del proceso al aportar inteligencia a todo el conjunto de válvulas.
Este tipo de posicionador es un instrumento basado en un microprocesador compatible con una variedad de protocolos de comunicación, incluyendo HART, FOUNDATION Fieldbus y PROFIBUS. El microprocesador permite los diagnósticos y la comunicación bidireccional para simplificar la configuración y la resolución de problemas. En un controlador de válvula digital típico, el microprocesador lee la señal de control, que se procesa por un algoritmo digital y se convierte en una señal de corriente para el convertidor I/P. El microprocesador hace funcionar el algoritmo de control de posición en lugar de un ensamble mecánico de viga, leva y lengüeta.
¡Hoy es el día! Presentación de FIELDVUE™ DVC7K de Fisher™. Con un historial de tres millones de unidades vendidas y 10 000 millones de horas de funcionamiento, estamos mejorando el tiempo de actividad y el desempeño mediante el Edge computing. El futuro está aquí.
Una breve descripción sobre cómo funcionan los controladores de válvulas digitales, o posicionadores inteligentes, y cómo pueden beneficiar a su proceso.
Conozca las opciones de nivel de diagnóstico para los controladores de válvulas digitales FIELDVUE Serie DVC6200 de Fisher.
Este webinar explica cómo funcionan los controladores de válvulas digitales FIELDVUE de Fisher, los niveles de diagnóstico disponibles y cómo utilizar los diagnósticos en su beneficio. También tenemos demostraciones de pruebas de diagnóstico que utilizan un conjunto de válvulas de control en el Centro de Soluciones de Emerson en Marshalltown, Iowa.
Aprenda a instalar un instrumento FIELDVUE en un actuador 657 o 667.
Aprenda a utilizar un controlador digital de válvulas FIELDVUE DVC6200 para monitorizar una válvula solenoide.
¿Cómo reemplazar una base de módulo en el instrumento FIELDVUE DVC6200 de Fisher?
Entregar el contenido digital de los posicionadores SMART en un proyecto global puede ser todo un reto. Le mostraremos cómo la combinación de los controladores de válvulas digitales de la serie DVC6200 con una mezcla de simplificación y automatización le ayuda a lo largo de todo el ciclo de vida útil de las válvulas.
Los controladores de válvulas digitales experimentaron mejoras radicales en los últimos 30 años. La última generación de controladores no solo posiciona las válvulas, sino que también supervisa el desempeño, diagnostica problemas y ofrece asesoramiento para reparaciones.
El controlador utiliza capacidades de Edge computing para analizar datos en tiempo real, lo que proporciona indicaciones de diagnóstico de la condición de la válvula y acciones correctivas recomendadas.
El controlador digital de válvulas DVC7K de Emerson ofrece un desempeño de vanguardia, diagnósticos y asesoramiento integrado para la resolución de problemas tanto para válvulas de encendido/apagado como de control.
Aprenda a gestionar las alertas de diagnóstico de la válvula de control y a analizar los datos.
Obtener información sobre la tecnología de red WirelessHART.
Vea las recomendaciones de mantenimiento para aplicaciones que tienen un impacto directo y significativo en el control de procesos.
Una única solución de instrumentos en su planta.
Control de procesos siempre seguro, eficaz e intuitivo.
Lea cómo una refinería redujo el consumo de aire de 1275 a 0,14 Nm3/h por válvula de control.
Obtenga información sobre las pruebas de diagnóstico de válvulas en servicio y fuera de servicio.
Mejore el control del proceso con información sobre la tubería y soluciones personalizadas de controladores y posicionadores de válvula configurables, software de diagnóstico y repuestos del OEM.
Las soluciones de válvulas, actuadores, reguladores e instrumentación de Fisher aumentan la disponibilidad del proceso, a la vez que reducen el mantenimiento y el cumplimiento normativo de la planta.
Descubra cómo eliminar los problemas de retroalimentación de la posición del vástago de la válvula, como el desgaste, la corrosión y los daños por vibración.