Diagnóstico de válvulas de control
Los instrumentos y el software de Fisher están diseñados para ayudarlo a diagnosticar la condición del conjunto de válvulas de control.
El microprocesador dentro del controlador digital de válvulas permite que el posicionador ejecute, analice y almacene pruebas de diagnóstico. La información de diagnóstico es útil para determinar la condición de todo el conjunto de válvulas de control. Con el uso de sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de carrera y lecturas internas se crean representaciones gráficas del desempeño y la condición de la válvula de control y se presentan acciones recomendadas. Luego, esta información se usa para identificar elementos del conjunto de la válvula de control que podrían requerir mantenimiento.
Los diagnósticos en funcionamiento pueden detectar problemas con la calidad de aire del instrumento, fugas y restricciones en la presión de suministro, y también pueden identificar problemas con la válvula de control, como fricción excesiva, banda muerta y mala calibración.
El monitor de estado permite supervisar en línea y en tiempo real los parámetros de funcionamiento del instrumento, como la corriente de entrada, los puntos de ajuste de carrera, las carreras y las presiones. Este diagnóstico también ofrece información sobre las alertas activas, que incluye aquellas de diagnóstico de campo.
Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico Hart Communicating (HC) y superior del controlador digital de válvulas FIELDVUE.
Los diagnósticos fuera de servicio, como la firma de la válvula, la banda de error dinámico y la respuesta por pasos ayudan a identificar y reparar problemas que surgen de la válvula antes de que afecten el desempeño.
•Evalúe la fricción de la válvula, la banda muerta y la capacidad de cierre.
•Calcule la tasa de compresión del resorte del actuador y el ajuste en banco.
•Identifique posibles problemas del empaque.
•Compare la condición actual con la condición de los valores de referencia anteriores.
Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico avanzado (AD) y superior del controlador digital de válvulas FIELDVUE.
El diagnóstico de caudal másico de aire mide el flujo de aire del instrumento a través el conjunto de actuador. Gracias a los múltiples sensores, el diagnóstico puede detectar caudal másico de aire positivo (suministro) y negativo (escape) del controlador digital de válvulas. Este diagnóstico no solo detecta fugas en el actuador o los ductos relacionados, sino también problemas mucho más complejos. Por ejemplo, en los actuadores de pistón, el diagnóstico de caudal másico de aire puede detectar fugas en los sellos del pistón u o-rings dañados.
Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico de desempeño (PD) del controlador digital de válvulas FIELDVUE.
El diagnóstico de la presión de suministro detecta problemas en las válvulas de control relacionados con esta presión. Este diagnóstico en servicio detectará lecturas de presión de suministro altas y bajas. Además de comprobar la presión de suministro adecuada, este diagnóstico puede usarse para detectar y cuantificar caídas en el suministro de aire en grandes carreras. Esto es de particular ayuda para identificar restricciones en las líneas de alimentación.
Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico de desempeño (PD) del controlador digital de válvulas FIELDVUE.
El diagnóstico de fricción en servicio y banda muerta determina la fricción en el conjunto de válvulas que maneja el sistema de control. Se recopilan los datos del diagnóstico de fricción y se elaboran tendencias para detectar cambios en la válvula que afectan el control de proceso.
Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnóstico de desempeño (PD) del controlador digital de válvulas FIELDVUE.
Un controlador digital de válvulas puede usarse como un dispositivo de prueba de apertura parcial. El instrumento realiza una prueba de apertura parcial de la válvula. Para ello, mueve la válvula lentamente a una porción de su carrera total y, luego, la devuelve a su estatus normal. Esto pone en práctica los componentes mecánicos de la válvula de seguridad con una interrupción mínima en el proceso.
Asimismo, el controlador digital de válvulas tiene la capacidad de diagnosticar problemas posibles y comunicar los resultados de las pruebas. Un controlador digital de válvulas puede brindar documentación completa de cualquier evento de emergencia además de documentación de todas las pruebas, que pueden estar disponibles como evidencia de las pruebas.
Están disponibles con el software ValveLink y el nivel de diagnósticos de las pruebas de apertura parcial (PST) del controlador digital de válvulas FIELDVUE y los sistemas instrumentados de seguridad (SIS).
This webinar covers how Fisher FIELDVUE digital valve controllers function, available diagnostic levels, and how to use diagnostics to your advantage. We also show demos of diagnostic tests using a control valve assembly in the Emerson Solutions Center in Marshalltown, Iowa.
The FlowScanner QL AOV toolkit provides specialized diagnostic tools for air-operated valves.
We will utilize the FlowScanner QL with the AOV Toolkit to conduct a diagnostic assessment on an air-operated valve (AOV).
By offering three types of bracket mounting options, the installation of travel sensors on different types of actuators and valves becomes effortless.
To ensure precise analysis of plug and seat contact, we employ high-accuracy travel sensors.
Valves are significant & critical pieces of process equipment. In this video, I’ll explain how you can identify valve issues before they impact plant reliability, and keep valves working to help your plant perform with maximum profitability.