Revamp de DeltaV en acción
Vea cómo DeltaV Revamp trabaja para usted en este video de demostración de inmersión profunda.
Revamp de DeltaV ofrece un flujo de trabajo digital completamente integrado, mediante la potencia de la inteligencia artificial, para garantizar una mejora continua en la eficiencia y la calidad, mientras las plantas pasan a sistemas instrumentados de seguridad y de control distribuido DeltaV.
Garantice el éxito de su transformación digital con esta solución avanzada de software basada en la nube que gestiona la transición de las aplicaciones obsoletas al óptimo control distribuido de DeltaV.
DeltaV Revamp ofrece un flujo de trabajo digital totalmente integrado que elimina errores e incluye conversiones automáticas de hasta un 70 % de la configuración para reducir los costos de capital inicial hasta un 15 %.
Las copias de seguridad originales del sistema anterior se cargan en una aplicación segura basada en la nube y el equipo del proyecto obtiene acceso en MINUTOS a una base de datos en la que se pueden buscar todos los informes del sistema.
La inteligencia artificial de DeltaV Revamp compara la base de datos de control con una biblioteca de experiencia en proyectos de Emerson y se incorpora el aprendizaje automático para identificar estrategias de control recién encontradas.
La biblioteca de experiencias de DeltaV Revamp crece con cada proyecto, lo que garantiza la mejora continua, y los equipos de ingeniería global pueden aprovechar de inmediato el conocimiento añadido, donde sea que estén.
Al eliminar el trabajo y simplificar los procesos de los proyectos, el flujo de trabajo es digital, lo que permite una ruta de datos libre de errores por completo y desbloquea todas las capacidades de creación de valor para permitir pruebas tempranas y una salida de proyecto más rápida y simple.
DeltaV Revamp utiliza la nube, la IA y los algoritmos de aprendizaje automático supervisados para proporcionar una transición de bajo riesgo de su configuración del DCS y SIS al sistema DeltaV. Haga clic en los puntos para obtener más información.
Obtenga más información sobre las soluciones Connect de DeltaV y cómo pueden ayudarle a equilibrar la obsolescencia, el costo y el cronograma a medida que se hace la transición al control óptimo y moderniza sus operaciones.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.