Detección puntual de nivel en silos blancos de gran volumen

Detección puntual de nivel en silos blancos de gran volumen

Los dispositivos de detección puntual de nivel de Emerson™ son ideales para alarmas de alto y bajo nivel, protección contra sobrellenado, control de bombas y para detectar el nivel en un punto específico del tanque.

Productos Rosemount instalados para detección puntual de nivel

Previene el sobrellenado y obtiene una perspectiva del proceso con la detección puntual de nivel

Las normas ambientales y de seguridad impulsan cada vez más la monitorización de todos los tanques y recipientes, y hay una presión constante para reducir al mínimo los costos operacionales.

Los dispositivos puntuales de nivel proporcionan una tecnología simple, de bajo mantenimiento para indicar la presencia de líquidos o sólidos. A menudo se instalan como una alarma de nivel alto para prevenir el sobrellenado, y como una alarma de nivel bajo para la detección de vacío de tanques, recipientes o tuberías y se pueden utilizar además de otros dispositivos de medición.

Emerson™ tiene una amplia gama de dispositivos puntuales de nivel que incluyen detectores de horquilla vibratoria, paletas giratorias, varillas vibratorias y sondas capacitivas, adecuados para todas las aplicaciones.

Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Previene el sobrellenado y obtiene una perspectiva del proceso con la detección puntual de nivel

Funcionamiento

El Rosemount 2100 utiliza la tecnología de horquilla vibratoria. Diseñada en torno al principio de la horquilla vibratoria, consiste en una horquilla de dos clavijas que vibra a su frecuencia natural. La frecuencia cambia según el medio en el cual se sumerge. Cuando están en el aire, las horquillas vibran a su frecuencia natural. Cuando el líquido cubre las horquillas, la frecuencia cae.

Los cambios de frecuencia se monitorizan continuamente a través de la electrónica del interruptor, que luego cambia el estado de salida para operar una alarma, una bomba o una válvula.

Los interruptores de nivel de sólidos consisten en varias tecnologías que no requieren mantenimiento y son adecuadas para la detección de llenado, de vacío o según la demanda para todos los fluidos en todos los tipos de tanques.​

Son fáciles de usar e instalar, resistentes y confiables, insensibles al polvo, a la carga eléctrica, a la adhesión y soportan condiciones extremas, como altas temperaturas, presión, tensión mecánica y fuerzas de tracción. ​

Para garantizar un proceso seguro, se pueden instalar múltiples dispositivos en posición vertical, horizontal u oblicua.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.