Medición de sólidos
Resuelva sus desafíos en aplicaciones de sólidos a granel con la medición de nivel
La medición del nivel de sólidos puede ser un desafío debido a las propiedades de los materiales, las superficies disparejas con formas irregulares y los altos niveles de polvo. Junto con estos desafíos, los materiales sólidos con frecuencia tienen constantes dieléctricas bajas que los hacen difíciles de medir.
Los instrumentos de medición de nivel Rosemount™ para aplicaciones de sólidos abarcan diversas tecnologías (transmisores de radar sin contacto, transmisores por radar de onda guiada y interruptores de solidos) que le ayudarán a obtener información sobre sus procesos, reducir interrupciones, optimizar la producción y lograr un mayor nivel de seguridad en diversas industrias.
El principal beneficio de la medición de nivel continua es que se puede usar para controlar un proceso o para garantizar la disponibilidad del material. Tener una percepción continua del proceso permite la optimización de este, la reducción de las interrupciones y un mayor nivel de seguridad.
En la medición de nivel, a menudo se producen cambios de nivel relativamente rápidos y rangos dieléctricos bajos. Los dispositivos de radar suelen ser muy buenos para esto y, por lo tanto, se recomiendan para el control de nivel y la gestión del inventario.
Los interruptores de nivel de sólidos consisten en varias tecnologías que son adecuadas para la detección de llenado, de vacío o según la demanda para todos los fluidos a granel en todos los tipos de tanques.
Son fáciles de usar e instalar, resistentes y confiables, inmunes al polvo, a la carga eléctrica y la adhesión. Se pueden utilizar para el control de procesos simples o manejar condiciones extremas como altas temperaturas, presión, tensión mecánica y fuerzas de tracción.
Para garantizar un proceso seguro, se pueden instalar múltiples dispositivos en posición vertical, horizontal u oblicua.
Las superficies irregulares afectan a todos los instrumentos de medición de nivel en las aplicaciones de sólidos. Las características del material y el tamaño del silo afectarán a la estructura de las superficies, lo que influye en el lugar de instalación preferido y en la elección de la tecnología.
La mejor práctica es disponer de instrumentos de medición de nivel continua y puntual para garantizar un funcionamiento seguro y confiable.
Existe, a menudo, una cantidad considerable de polvo creada durante el ciclo de llenado de materiales sólidos.
Tanto el radar como los interruptores de nivel pueden manejar el polvo en el espacio de vapor sin que se alteren. Otras tecnologías como los dispositivos ultrasónicos y láser son menos apropiados debido a que su señal es impactada significativamente por el polvo.
Es importante considerar en qué lugar del silo cambiará el nivel que depende de las características del material, el tamaño del silo y el lugar de llenado. Cuanto más cerca se instale el dispositivo del punto de llenado, mayor será el riesgo de sufrir interferencias en la medición.
Los instrumentos de radar son instalaciones de arriba abajo, mientras que los interruptores puntuales de nivel se instalan en posición vertical, horizontal u oblicua. Para garantizar un funcionamiento seguro y confiable, se recomienda usar múltiples dispositivos en diferentes lugares. Para algunas aplicaciones, es fundamental elegir un tanque que no se corroa con el tiempo, especialmente en entornos exteriores. En el caso de tanques y tambores de plástico, las mediciones con dispositivos de radar sin contacto pueden penetrar en el techo de plástico, lo que permite su instalación por encima de un tanque de plástico.
Ninguna tecnología es perfecta para todas las aplicaciones y la elección de la tecnología suele depender de la aplicación.
El radar sin contacto es una tecnología integral que se puede usar en una gran variedad de aplicaciones. El radar de onda guiada es ideal para CC baja, largos alcances y cuando el área de instalación está restringida. Los interruptores consisten en varias tecnologías que son adecuadas para la detección de llenado, de vacío o según la demanda para todos los fluidos a granel en todos los tipos de tanques.
Mida con precisión y confiabilidad los niveles de almacenamiento de polímeros de baja dieléctrica en silos de plantas de polimerización.
Mida con precisión los niveles de PP/PE en silos de almacenamiento de productos terminados a pesar de las bajas constantes dieléctricas.
Mida con precisión los niveles de carbón almacenado, incluso en contenedores y plantas de mezcla que presenten un gran volumen de polvo.
Mida con precisión los niveles de cenizas volantes en los silos de almacenamiento a pesar de las difíciles condiciones del proceso y del material.
Mida con precisión los niveles de cal en contenedores polvorientos de suministros para garantizar un suministro confiable para una producción continua.
Mida con precisión los niveles en aplicaciones de trituración de movimiento rápido para optimizar el mantenimiento y el funcionamiento del triturador.
Mantenga un inventario preciso de partículas grandes, partículas pequeñas y polvos con la tecnología de nivel por radar sin contacto
Mida con precisión los niveles en las cintas transportadoras para optimizar las operaciones
Mide con precisión los niveles de hierro en polvo en los silos de almacenamiento para evitar la paralización del proceso
Mide con precisión los niveles de carbón en silos de almacenamiento para tener un inventario en tiempo real, el control del proceso y la preparación del envío.
Optimice el suministro de lodos y evite tiempos de inactividad innecesarios con sensores de nivel por radar confiables
Mida con precisión los niveles de trigo en silos de grado diferenciado para optimizar los ciclos de limpieza y evitar la interrupción del proceso.