Medición de caudal multifásico
Instrumentación de medición de caudal multifásico robusta, confiable y probada en el campo
La medición de alta calidad del caudal multifásico, sin necesidad de separación, se requiere en una variedad cada vez mayor de aplicaciones y condiciones de campo en todo el mundo.
Al seleccionar un caudalímetro multifásico de Emerson, puede tener la seguridad de un desempeño de medición sólido y confiable en cualquier aplicación de caudal multifásico. Con más de 30 años de experiencia en el campo y una presencia mundial, puede contar con el instrumento de medición y la asistencia que necesita, de un proveedor que conoce y en quien confía.
Muchos activos son de propiedad conjunta o tienen puntos de confluencia de caudales procedentes de distintos activos. Los datos de medición de alta calidad, robustos, confiables y repetibles que se obtienen de los medidores multifásicos Roxar le permiten garantizar que los beneficios económicos se asignen como es debido. El uso de caudalímetros multifásicos en estas aplicaciones puede suponer un gran ahorro en tuberías, separadores y espacio ocupado por los equipos, además de contar con un instrumento de Emerson probado en campo que proporciona una solución de medición confiable.
Es importante garantizar la integridad y la seguridad de todas sus instalaciones. Los medidores multifásicos Roxar disponen de técnicas de medición exclusivas que permiten detectar incluso los cambios más pequeños en la producción de agua, así como la acumulación de incrustaciones y cera. Las mediciones de alta sensibilidad le proporcionan datos que le permiten tomar medidas para proteger y mantener sus instalaciones con eficacia.
Los datos de alta resolución y en tiempo real que proporcionan los medidores multifásicos Roxar le permiten tomar decisiones basadas en datos y monitorizar cuidadosamente los efectos de los ajustes realizados. En última instancia, ya sea que su aplicación se realice en tierra o en alta mar, sea una instalación fija o móvil, de un solo pozo o varios, los datos obtenidos servirán para respaldar su capacidad de producir la mayor cantidad de hidrocarburos posible y con la mayor eficacia posible, lo que maximizará los beneficios.
Si bien las aplicaciones en el mercado de gas y petróleo no convencionales coinciden con los tres ejemplos de aplicación anteriores, merece una mención especial, dada la diversidad de las condiciones de flujo, en comparación con el mercado de petróleo y gas convencional. Independientemente de que su aplicación sea petróleo de esquisto, gas húmedo o gas seco, Emerson tiene una considerable experiencia de campo en el mercado del esquisto con el caudalímetro multifásico Roxar 2600 y usted puede tener confianza al seleccionar los instrumentos de medición de Emerson.
Cuando se realizan operaciones de pruebas en pozos, mover equipos grandes y pesados de un lugar a otro puede resultar complicado. También es importante que la instrumentación sea fácil de usar y eficiente a la hora de comisionarla en cada nueva ubicación. Al utilizar el caudalímetro multifásico Roxar 2600, puede contar con un instrumento de medición de alto desempeño que le proporcionará los datos que necesita, con una interfaz de usuario web intuitiva y eficaz que agiliza todas las interacciones necesarias con el medidor.
El caudalímetro Roxar 2600 utiliza una serie de técnicas de medición de datos sin procesar. Los componentes incluidos son una sección de impedancia eléctrica, medición de la densidad gamma cuando se incluye en el suministro, una sección venturi reemplazable en campo y un MVT Rosemount. Estas mediciones de datos sin procesar son todo lo que se necesita para proporcionar datos de alta calidad relativos a su caudal multifásico. El siguiente paso es asegurarse de que los datos se interpreten correctamente dentro del software del medidor.
Rapid Adaptive Measurement de Roxar es el software integrado al caudalímetro multifásico Roxar 2600. Las mediciones de datos sin procesar se introducen en este software, donde se aprovechan tres décadas de experiencia. El software utiliza varios módulos con cálculo en paralelo, cada uno adecuado para condiciones de flujo únicas. Con niveles de confianza autoasignados a cada módulo, el software selecciona automáticamente el módulo más adecuado en cada momento. Toda esta potencia de cálculo se proporciona con una resolución de 10 Hz.
El transmisor multifásico Roxar 5726 contiene todo el hardware electrónico para el caudalímetro multifásico Roxar y se monta directamente en el cuerpo del medidor. Esto simplifica las necesidades de cableado y los requisitos de instalación. Una interfaz de usuario web intuitiva facilita todas las interacciones necesarias con el medidor. Dispone de una increíble capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos, lo que garantiza que, independientemente de los requisitos de medición o funciones que puedan surgir, el medidor estará preparado para el futuro.
Emerson cuenta con una amplia y experimentada organización de servicios. Los ingenieros de servicio cuentan con la capacitación y calificación específicas para realizar el servicio técnico del caudalímetro Roxar con el alto nivel que usted espera. Gracias a estas capacidades mundiales, seguro que encontrará un ingeniero de servicio local dispuesto a atender sus necesidades. Si se encuentra con un problema y necesita asistencia, o desea realizar tareas de mantenimiento, comprobaciones y calibraciones periódicas, contamos con la organización mundial necesaria para ayudarle.
Si bien el caudalímetro Roxar 2600 cuenta con considerables capacidades de automatización y autodiagnóstico, un poco de atención y garantías adicionales pueden ser muy valiosas. Con los servicios de monitorización del desempeño, los expertos de Emerson proporcionan asistencia mediante la monitorización proactiva del desempeño de su base de instalación del caudalímetro Roxar. Esto permite adoptar un enfoque basado en datos para cualquier interacción con los medidores o trabajo de campo, lo que mejora tanto la eficiencia en el uso de los recursos como la confianza en el desempeño de las mediciones.
Introducing the Roxar 5726 Multiphase Transmitter, the new electronics hardware platform for the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter, offering high measurement resolution and processing power for improved autonomy and data analytics.
With Rapid Adaptive Measurement, the meter flow computer conducts parallel computation using multiple calculations modules. Each calculation module runs independently, and modules can be enhanced or replaced in the future without affecting the rest of the software structure.
The Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter offers future-ready reliability, allowing operators to easily adopt new enhancements without costly replacements. It ensures efficient, long-term performance, adapting to evolving needs and maximizing asset lifecycle value.
The updated compact hardware arrangement of the Roxar 2600 Multiphase Flow Meter powered by the 5726 Multiphase Transmitter provides straight forward, effective installation, reduced instrumentation footprint and simplified field cabling requirements.