Tecnología de detección puntual de gas

Detectores fijos de gas

Detecte de forma precisa cualquier fuga de gas tóxico o combustible antes de que puedan generar una situación peligrosa.

Tecnología de detección puntual de gas

Tecnología para la detección puntual de gases

Las soluciones fijas de detección de gases se utilizan para detectar fugas de gases y emisiones accidentales de gases combustibles y tóxicos, a menudo en zonas cerradas. Los detectores de gases de punto fijo se instalan de forma permanente en lugares donde existe la posibilidad de que se produzca una fuga de gas, lo que proporciona una protección vital para el personal, los equipos y las instalaciones. Estos detectores de gases generalmente se comunican con sistemas de control o seguridad de nivel superior.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tecnología para la detección puntual de gases

Funcionamiento

Detección catalítica

Los detectores de gas que utilizan sensores catalíticos funcionan midiendo el cambio de tensión producido por la combustión catalítica del gas objetivo del sensor. Cuando se expone a un gas objetivo, se oxida, aumentando la temperatura junto con la resistencia del sensor. El voltaje de desviación creado por la temperatura más alta produce una señal del sensor que advierte de una fuga de gas. Los detectores de gases catalíticos pueden detectar gases orgánicos e inorgánicos, así también como mezclas de gases.

Detección electroquímica

Los detectores de gas que utilizan la detección electroquímica funcionan generando una corriente cuando las moléculas del gas tóxico reaccionan en el electrodo de detección. La corriente generada está relacionada directamente con la cantidad de gas tóxico presente. Los detectores de gases electroquímicos son ideales para detectar sulfuro de hidrógeno, oxígeno y monóxido de carbono. 

Detectores de gases tóxicos

Los detectores de gases tóxicos advierten de gases acumulados e inician una señal de alarma para brindar advertencias o permitir la parada de equipos antes de que la atmósfera llegue a niveles nocivos.

Las mediciones más frecuentemente usadas para la concentración de gases tóxicos son partes por millón (ppm) y partes por billón (ppb).

  • Por ejemplo, 1 ppm sería equivalente al espacio llenado por un total de 1 millón de bolas de las cuales 1 es roja. La bola roja representa 1 ppm.
    • 100%V/V = 1.000.000 ppm
    • 1%V/V  = 10.000 ppm 

Detectores de gases combustibles

Los detectores fijos de gases combustibles buscan gases y vapores inflamables antes de que puedan encenderse, ya que un gas combustible solo necesita oxígeno y una fuente de ignición para producir condiciones peligrosas. Es por eso que la detección de fugas de gases combustibles antes de que se produzca la ignición es fundamental para evitar incendios y explosiones peligrosas.

Hay una banda limitada de concentración de gas/aire que producirá una mezcla combustible. Esta banda es específica para cada gas y vapor, y está delimitada por un nivel superior, denominado límite explosivo superior (UEL) y un nivel inferior, denominado límite explosivo inferior (LEL).

Ubicación del detector de gas

Los detectores de gas fijos se pueden ubicar en áreas con posibles puntos de fuga. Dado que una nube de gas debe entrar en contacto con un sensor de gas para señalar una advertencia, y debido a que el movimiento del aire ambiente afecta a donde puede desplazarse una nube de gas, se pueden utilizar varios detectores de gas.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.