Sistema DeltaV™ Flex
Potencia total DeltaV, nuevo diseño Flex
DeltaV Flex ofrece una forma flexible y rentable de implementar un sistema DeltaV con todas las funciones. Combinando licencias de software por período, soporte de productos y una garantía de hardware extendida para los componentes de control y E/S de DeltaV, DeltaV Flex reduce significativamente la inversión inicial de capital.
Este modelo de suscripción le permite ampliar la capacidad y la funcionalidad a su propio ritmo, alineando la expansión del sistema con sus necesidades operativas. Con DeltaV Flex, usted solo paga por lo que necesita, cuando lo necesita, lo que elimina los altos costos iniciales y permite una implementación de proyectos más flexible y eficiente.
La funcionalidad de DeltaV comienza con un paquete de software fácil de pedir, disponible en cinco tamaños (50, 100, 250, 500 y 1500 Flex DST). El sistema puede ampliarse hasta 30 000 Flex DST, lo que ofrece una solución escalable impulsada por el controlador PK Flex.
Combinando las licencias de software y el soporte en un paquete basado en suscripción, DeltaV Flex reduce la inversión inicial necesaria para iniciar un sistema DCS. Esto hace que sea una opción especialmente atractiva para los fabricantes de equipos originales (OEM) que buscan ofrecer un sistema DeltaV pequeño para un entorno de laboratorio o de proceso a la vez que mantiene bajos los costos de capital.
Con DeltaV Flex, puede comenzar con una aplicación sencilla y expandirla a medida que sus necesidades crezcan. Aumente la capacidad y la funcionalidad agregando licencias de DeltaV por período o hardware para cumplir los requisitos técnicos de su proyecto. Puede agregar funciones adicionales en cualquier momento, lo que le da total flexibilidad para ampliar el sistema cuando lo necesite.
Esto le asegura estar al día de las últimas innovaciones, a la vez que mantiene una experiencia coherente y facilidad de uso en todos los sistemas DeltaV.