Accesorios serie M DeltaV

Accesorios serie M DeltaV

Las E/S tradicionales ofrecen flexibilidad durante la instalación y están construidas para ofrecer confiabilidad y disponibilidad.

Elimine el trabajo de ingeniería innecesario y modifique fácilmente el sistema

El hardware de la serie M para E/S tradicionales ofrece flexibilidad durante la instalación y está construido para proporcionar fiabilidad y disponibilidad. La modularidad, los aspectos clave de protección y las capacidades Plug and Play hacen que la serie M de DeltaV sea una elección inteligente. El hardware de la serie M de DeltaV es compatible con una amplia gama de entradas analógicas, discretas, de termopar y de termorresistencia para sus dispositivos de campo existentes, es resistente y se puede montar en casi cualquier lugar, incluidos entornos no seguros y áreas de temperaturas extremas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Elimine el trabajo de ingeniería innecesario y modifique fácilmente el sistema
Hardware de la serie M

Funcionamiento

E/S tradicional

El hardware de la serie M para E/S tradicionales ofrece flexibilidad durante la instalación y da el mejor valor para las necesidades de su proyecto de automatización.

Apoyo de dispositivo de campo

El hardware de la serie M del DeltaV es compatible con un amplio rango de entradas analógicas, discretas, de termopar y RTD para sus dispositivos de campo existentes.

Tecnologías Fieldbus

Una variedad de hardware de la serie M DeltaV ofrece tarjetas de bus que permiten la conexión a la mayoría de los dispositivos de campo.

Lo más reciente

La aplicación móvil rediseñada para SCADA en la nube de Emerson impulsa operaciones más...

Aplicación móvil DeltaV SaaS SCADA actualizada para proporcionar a los operadores y técnicos más opciones de visibilidad, conocimiento y...

La plataforma de automatización de Emerson impulsa la movilidad de datos en toda la cadena de...

El nuevo paquete de productos de la plataforma de automatización DeltaV, diseñado y orientado a un fin específico, conecta de principio a fin...

El nuevo dispositivo Edge de Emerson simplifica la arquitectura SCADA

La solución SCADA DeltaV SaaS con Edge Connect combina la potencia del Edge Computing con la flexibilidad de una plataforma en la nube
Habilite JavaScript para usar este sitio web.