Realice un mantenimiento sencillo de sus equipos y procesos
Mantenga unas operaciones eficaces y eficientes
Mejore la conectividad con la instrumentación de campo
Ventajas

Aceleración del valor con Ethernet-APL: soluciones innovadoras para redes modernas

Esta nueva tecnología aprovecha el alto ancho de banda de Ethernet para su implementación en áreas clasificadas, al mismo tiempo que proporciona mayor potencia a los dispositivos de campo. La solución holística Ethernet-APL de Emerson simplifica la adopción y la implementación segura de Ethernet-APL para instalaciones tanto nuevas como ya existentes, lo que permite a los usuarios beneficiarse completamente de esta tecnología innovadora.

Realice un mantenimiento sencillo de sus equipos y procesos

En la actualidad, DeltaV Ethernet-APL es compatible con PROFINET, lo que simplifica la sustitución de dispositivos entre proveedores y mejora la flexibilidad y eficiencia operativas.

Realice un mantenimiento sencillo de sus equipos y procesos
Mantenga unas operaciones eficaces y eficientes

Con una alta disponibilidad y un acceso rápido a más datos a partir de instrumentos inteligentes, DeltaV Ethernet-APL ofrece una potente herramienta para reducir la complejidad en las operaciones diarias.

Mantenga unas operaciones eficaces y eficientes
Mejore la conectividad con la instrumentación de campo

AMS Device Manager es compatible con la conectividad con dispositivos HART-IP y Fieldbus; AMS Device Manager v15.LTS será compatible con PROFINET si se utiliza un servidor de comunicación de interfaz de dispositivos de campo (FDI).

Mejore la conectividad con la instrumentación de campo

Mejora de la automatización industrial con PROFINET en el controlador DeltaV PK

PROFINET es un protocolo de comunicación Ethernet industrial diseñado para el intercambio de datos entre controladores y dispositivos en redes de automatización industrial. Permite un intercambio de datos confiable y sin inconvenientes entre los participantes de la red. El controlador DeltaV PK de Emerson utiliza PROFINET para admitir datos cíclicos en tiempo real de dispositivos y perfiles de automatización de procesos (PA) para una configuración y un comisionamiento sencillos de dispositivos PROFINET, lo que optimiza las aplicaciones de control de procesos. Por medio de las aplicaciones nativas del DeltaV, el controlador PK permite mejorar la resolución de problemas, el diagnóstico de dispositivos, las alarmas y la historización del control de procesos. La reconfiguración “en vivo” de los dispositivos se logra mediante descargas parciales, más sólida que la reconfiguración dinámica.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejora de la automatización industrial con PROFINET en el controlador DeltaV PK
Mejora de la automatización industrial con PROFINET en el controlador DeltaV PK

Lo más reciente

La aplicación móvil rediseñada para SCADA en la nube de Emerson impulsa operaciones más...

Aplicación móvil DeltaV SaaS SCADA actualizada para proporcionar a los operadores y técnicos más opciones de visibilidad, conocimiento y...

La plataforma de automatización de Emerson impulsa la movilidad de datos en toda la cadena de...

El nuevo paquete de productos de la plataforma de automatización DeltaV, diseñado y orientado a un fin específico, conecta de principio a fin...

El nuevo dispositivo Edge de Emerson simplifica la arquitectura SCADA

La solución SCADA DeltaV SaaS con Edge Connect combina la potencia del Edge Computing con la flexibilidad de una plataforma en la nube
Habilite JavaScript para usar este sitio web.