DeltaV™ SaaS SCADA con Edge Connect
Acceso independiente de dispositivos Edge a su análisis de datos escalable
Acceso independiente de dispositivos Edge a su análisis de datos escalable
DeltaV SaaS SCADA con Edge Connect con gestión inteligente de Edge Data resuelve el desafío de la ingeniería de cómo utilizar soluciones perimetrales, elimina la complejidad de entender qué protocolos de comunicación usar y está diseñado para optimizar el sondeo de datos y los informes para reducir el ancho de banda y minimizar los costos, todo ello al tiempo que se conserva la integridad y la seguridad de los datos.
Nuestra plataforma de IIoT nativa en la nube fue construida para un propósito y se desarrolló desde cero con base en mejoras para su infraestructura OT; ha complementado todo lo que su OT actual hace bien y proporcionado varias capas de beneficios adicionales que aumentan la producción, la rentabilidad y la sostenibilidad.
Supere los desafíos técnicos y obtenga ventajas nativas en la nube altamente flexibles y escalables con acceso que adapta todos los dispositivos Edge a los datos que necesita de manera rápida y eficiente, sin obstáculos técnicos y que se integra sin problemas con sus sistemas operativos e infraestructura de OT existentes.
La PC industrial PacSystems™ IPC 2010 es perfecta para procesar datos de serie temporal de varias fuentes como PLC, cámaras, sensores, caudalímetros o manifolds de válvulas, alimentar soluciones analíticas para monitorización remota, detección de fugas y aplicaciones de mantenimiento preventivo.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Take control of making changes to your field devices including changing Hierarchy name, Time zone, Contract hour, Modem type and Connection type and settings. Gain increased visibility to your assets when you edit and update your Location tab fields like; Latitude, Longitude, GPS update method, Meter type, Enumeration sets, Sensor order sets and Sensor templates.