Die DeltaV™ Automatisierungsplattform von Emerson fördert die Datenmobilität in der gesamten Life Sciences-Wertschöpfungskette. Hochauflösendes Bild
Die neue, speziell entwickelte und zielorientierte Produktreihe der DeltaV-Automation Platform verbindet die gesamte Produktpalette von Forschung und Entwicklung bis hin zur kommerziellen Fertigung, um lebensrettende Therapien schneller zu den Patienten zu bringen
AUSTIN, Texas (7. Mai 2025) – Emerson, ein führendes Unternehmen in der Industrietechnologie mit fortschrittlichen Automatisierungslösungen, ermöglicht Herstellern dank der DeltaV™ Automatisierungsplattform eine nahtlose Datenmobilität über eine neue Suite von Life Sciences-Software. Das Life Sciences-Softwarepaket von Emerson bietet wichtige Automatisierungslösungen von den frühesten Stadien der Rezepturentwicklung bis hin zur kommerziellen Herstellung und erleichtert Unternehmen die Auswahl und den Anschluss wichtiger Werkzeuge, die erforderlich sind, um Patienten schneller, sicherer und nachhaltiger hochwertige Behandlungen zukommen zu lassen.
Das herkömmliche Entwicklungsverfahren für eine neue Behandlung von der Forschung über klinische Studien bis hin zur kommerziellen Herstellung ist weitgehend manuell und sehr zeitaufwendig. Life Sciences-Unternehmen wenden erhebliche Zeit- und Geldressourcen für die Schritte auf, die erforderlich sind, um Informationen über verschiedene Anwendungen zu übertragen, damit neue Produkte erfolgreich entwickelt und hergestellt werden können. Bei einer Vielzahl von Technologielösungen unterschiedlicher Anbieter in den verschiedenen Geschäftsbereichen können Daten schnell in einzelnen Anwendungen isoliert werden, was den Übergang von einer Phase zur nächsten erschwert und die Fehlerwahrscheinlichkeit erhöht.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, wurde die Life-Sciences-Software-Suite von Emerson speziell in die umfassende DeltaV-Automatisierungsplattform integriert. Sie optimiert die Verbindung kritischer Komponenten über die gesamte Entwicklungs- und Vermarktungspipeline hinweg und schafft so eine Umgebung mit verbesserter Zusammenarbeit. Anwender können z. B. in DeltaV Process and Knowledge Management (PKM™) ein allgemeines Rezept und ein Risikoprofil erstellen und dann mit Hilfe des DeltaV Tech Transfer Hub – einem hochentwickelten Mapping-Tool, das im Rahmen von Emersons One-Click Technology Transfer™-Initiative entwickelt wurde – die entsprechenden Rezeptinformationen schnell an das DeltaV Manufacturing Execution System (MES) oder das DeltaV dezentrale Prozessleitsystem (DCS) senden.
„Eine einfachere Integration kritischer Technologien in die Entwicklungspipeline der Behandlung ist der Schlüssel zur Erschließung der fünf Wertetreiber der Life Sciences: Beschleunigung der Pipeline, flexible Fertigung, Betriebsintegrität, Echtzeitfreigabe und nachhaltiger Betrieb“, sagte Nathan Pettus, Präsident des Geschäftsbereichs Process Systems and Solutions von Emerson. „Die Kombination des Life Sciences-Softwarelösungspakets unter der einheitlichen DeltaV-Automatisierungsplattform ermöglicht es den Life Sciences-Unternehmen, die Vision der Boundless Automation einer nahtloser Datenmobilität zu verwirklichen. Letztendlich können Unternehmen mit dieser Vision die Flexibilität und die Fähigkeiten zur operativen Exzellenz freisetzen, die für die Bereitstellung von Behandlungen der nächsten Generation für bedürftige Patienten von entscheidender Bedeutung sind.“
Dank der Nutzung einer gemeinsamen Datenstruktur, die durch Emersons AspenTech Inmation™ Echtzeit-Datenplattform ermöglicht wird, kann das Softwarepaket einschließlich DeltaV PKM, DeltaV DCS, DeltaV MES und DeltaV Real Time Scheduling einfacher integriert werden, was den Bedarf an Anpassungen reduziert.
Das Life Sciences-Softwarepaket von Emerson wird zusammen mit der gesamten DeltaV Automatisierungsplattform auf der Emerson Exchange 2025 vom 19. bis 22. Mai in San Antonio, Texas, zu sehen sein.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Nehmen Sie Kontakt zu Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
• Besuchen Sie die Seite Industriesoftware von Emerson auf LinkedIn
• Besuchen Sie die Seite der Emerson DeltaV Automation Platform auf LinkedIn
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Automatisierungslösungen anbietet. Mit seinem unübertroffenen Portfolio an intelligenten Geräten, Steuerungssystemen und industrieller Software liefert Emerson Lösungen zur Automatisierung und Optimierung der Geschäftsleistung. Emerson hat seinen Hauptsitz in St. Louis, Missouri, und kombiniert innovative Technologie mit bewährter operativer Exzellenz, um die Zukunft der Automatisierung zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.