DeltaV™ SaaS SCADA mit Edge Connect ermöglicht sichere Kommunikation mit allen Feldgeräten und nutzt dafür deren native Protokolle. Hochauflösendes Bild
Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect verbindet die Leistungsfähigkeit von Edge-Computing mit der Flexibilität einer Cloud-Plattform
AUSTIN, Texas (29. April 2025) – Emerson, führender Anbieter von industrieller Technologie mit hochentwickelten Automatisierungslösungen, hat DeltaV™ SaaS SCADA mit Edge Connect auf den Markt gebracht, eine flexible, vorkonfigurierte Edge-Lösung, die für unterbrechungsfreie operative Datenmobilität (OT) entwickelt wurde. Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect ist so konzipiert, dass vorhandene Feldgeräte innerhalb weniger Minuten mit dem in der Cloud gehosteten DeltaV SaaS Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)-System verbunden werden können. Sie macht einen Großteil der traditionellen Ingenieurarbeit überflüssig, die bisher erforderlich war, um kritische Betriebsdaten in das Leitsystem zu integrieren und so mehr Transparenz und eine sicherere, flexiblere und zuverlässigere Steuerung zu ermöglichen.
„DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect bringt Emersons Vision von Boundless Automation mit nahtloser Datenmobilität vom intelligenten Feld über die Edge bis in die Cloud weiter voran“, sagte Nina Golder, Vizepräsidentin des Geschäftsbereichs Guardian Software and Solutions von Emerson. „Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect wurde mit offenen Protokollen ausgestattet und mit dem fortschrittlichsten Edge-Technology-Stack vorkonfiguriert. Sie ermöglicht es Anwendern, ihre Anlagen im Feld aus der Ferne zu überwachen und zu konfigurieren, und sorgt innerhalb weniger Minuten für Transparenz und Online-Betrieb, während sie gleichzeitig leistungsstarke Funktionen zur individuellen Anpassung bietet.
„Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect basiert auf der Software PACEdge™ von Emerson für Edge-Computing und kann mit allen Feldgeräten – Remote-Terminals, Durchflussrechnern, Ventilen, Sensoren und mehr – in ihren nativen Protokollen kommunizieren. Dabei wird ein von Emerson getestetes Abfragemodul eines Drittanbieters verwendet, durch das zusätzliche Konvertierungen oder Adapter überflüssig werden. PACEdge bietet eine IIoT-Anwendungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Informationstechnologie und OT-Domänen zu integrieren, ohne OT-Assets, -Architekturen oder -Systeme zu stören.
Die gesamte Software, die zum Verbinden und Ausführen der Edge-Lösung benötigt wird, ist auf dem Gerät vorinstalliert, und zusätzliche Anwendungen können über einen integrierten Marktplatz hinzugefügt werden. Darüber hinaus können Anwender mit dem integrierten Node-RED, einer Low-Code-Programmierplattform für ereignisgesteuerte Anwendungen, auch eigene benutzerdefinierte containerisierte Anwendungen erstellen und hinzufügen.
Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect wurde in Übereinstimmung mit der Normenreihe 62443 der International Society of Automation und dem Cyber Resilience Act der Europäischen Union entwickelt und bietet eine sichere Plattform für industrielle Abläufe. Sie verfügt zudem über Funktionen zum Erstellen von Ausnahmeberichten. So kann das Gerät die Abfragehäufigkeit automatisch erhöhen, wenn von einem Gerät im Feld ein neuer Wert registriert wird. Das verbessert die Kommunikation und hilft Teams, die erfolgsbestimmende Transparenz aufrechtzuerhalten, ohne die Bandbreite und die Kommunikationskosten zu erhöhen. Dank Datenpufferung kann die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect Daten bei Kommunikationsausfällen zwischenspeichern und später, wenn die Kommunikation wiederhergestellt ist, erneut senden, so dass keine Daten verlorengehen. Wenn Ereignisse eintreten, ändert das Modul für dynamische Datenabrufe automatisch die Abfragerate und trägt so dazu bei, dass alle kritischen Daten umgehend bereitgestellt werden.
Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect wird auf der Emerson Exchange 2025 zu sehen sein, die vom 19. bis 22. Mai 2025 in San Antonio, Texas stattfindet.
Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte
Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Besuchen Sie die Seite Industriesoftware von Emerson auf LinkedIn
• Besuchen Sie die Seite der Emerson DeltaV Automation Platform auf LinkedIn
• Verbinden Sie sich mit Emerson über: X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Automatisierungslösungen anbietet. Mit seinem unübertroffenen Portfolio an intelligenten Geräten, Steuerungssystemen und industrieller Software liefert Emerson Lösungen zur Automatisierung und Optimierung der Geschäftsleistung. Emerson hat seinen Hauptsitz in St. Louis, Missouri, und kombiniert innovative Technologie mit bewährter operativer Exzellenz, um die Zukunft der Automatisierung zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com.