Emerson verbessert die Skalierbarkeit, Flexibilität, Reichweite und Effizienz kabelloser Netzwerkinfrastruktur

Emerson 1410S Wireless Gateway unterstützt bis zu 500 Geräte pro Antenne

Das Emerson 1410S Wireless Gateway unterstützt jetzt mit der neuesten Firmware-Version bis zu 500 Geräte pro Antenne und erhöht damit die Netzwerkkapazität und -leistung. Hochauflösendes Bild



Emerson 781S Smart-Antenne mit neuen Klemmleistenanschlüssen und abgesetzter Antenne

Emerson 781S Smart-Antennen mit neuen Klemmleistenanschlüssen und abgesetzten Antennen bieten verbesserte Flexibilität, Reichweite und Netzwerkzuverlässigkeit selbst bei komplexesten WirelessHART® -Installationen. Hochauflösendes Bild

Neue Funktionen des Dual-WirelessHART-Portfolios maximieren die Konnektivität und bieten bei verbesserter Funkreichweite die doppelte Kapazität der Vorgängermodelle

SHAKOPEE, Minn.
(28. April 2025) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Industrietechnologie, kündigte heute Upgrades für seine Emerson Wireless 1410S Gateways sowie ein neues Design der 781S Smart Antenne an. Diese Verbesserungen ermöglichen eine effizientere Installation und einen effizienteren Betrieb, minimieren die erforderliche Netzwerkinfrastruktur und gewährleisten Zuverlässigkeit.

Mit dem abgesetzten Antennenadapter können Anwender eine beispiellose Signalstärke bei kompatiblen externen Antennen mit hoher Verstärkung erreichen, wodurch die Anzahl der Hops und Repeater, die selbst für die anspruchsvollsten WirelessHART®-Netzwerke benötigt werden, erheblich reduziert wird. Die mit der Option für abgesetzte Hochleistungsantennen bestellte 781S enthält alles, was zur Installation eines fortschrittlichen WirelessHART-Netzwerks oder für das Upgrade eines bestehenden WirelessHART-Netzwerks erforderlich ist. Schließlich ermöglicht der Adapter für abgesetzte Antennen ein einfaches Upgrade von älteren abgesetzten Antennensystemen auf die modernste Technologie der Emerson Wireless 1410S Gateways und 781S Smart-Antennengeräte. 

Durch die Kombination der erhöhten Gerätekapazität mit der erweiterten Reichweite können ganze Standorte, unabhängig von ihrer Größe oder ihrem Aufbau, mit WirelessHART-Geräten effektiv überwacht und verwaltet werden. Die Abdeckung der Standorte kann jetzt mit einer deutlich geringeren Gateway-Infrastruktur erreicht werden, was zu einer rationelleren und kosteneffizienteren WirelessHART-Implementierung führt. Durch Sicherstellung, dass selbst die entlegensten oder verdeckten Bereiche eines Standorts durch das Mesh-Netzwerk abgedeckt werden können, erleichtern diese Verbesserungen die kontinuierliche Überwachung und Echtzeitkonnektivität, während gleichzeitig die Vorteile von WirelessHART - wie schnelle Aktualisierungsraten und lange Batterielebensdauer - genutzt werden. 

Aktualisieren Sie ältere Systeme auf das 1410S und die 781S, um diese neuen Verbesserungen mithilfe des einfachen Sicherungs- und Wiederherstellungsprozesses zu nutzen. Dies gewährleistet eine nahtlose Migration der Systemeinstellungen, einschließlich der Netzwerk- und Hostverbindungen, und bietet die beste derzeit verfügbare WirelessHART-Infrastruktur.

„Diese Verbesserungen sind eine Antwort auf die Nachfrage des Marktes nach immer mehr Daten und Skalierbarkeit von kabellosen Industrienetzwerken“, sagte Jimmy Ji, Produktmanager für Messlösungen bei Emerson. „Sie kooperieren, um die Kosten für die WirelessHART Netzwerkinfrastruktur spürbar zu senken und Emersons Boundless Automation Vision eines intelligenten Feld und Edge-Computings voranzutreiben.“  

Firmware-Verbesserungen des Emerson Wireless 1410S Gateway erhöhen die Kapazität, so dass mit einer 781S Smart-Antenne bis zu 500 Geräte pro Netzwerk möglich sind, bisher waren es nur 200. Mit Integration der Dual WirelessHART-Technologie kann ein einzelnes 1410S Gateway jetzt mit bis zu 1.000 Geräten verbunden werden, was die Konnektivitätsmöglichkeiten erheblich erweitert. Bestehende 1410S Gateways können durch Aktualisierung auf die neueste Firmware und Zukauf des High Capacity Netzwork Upgrades diese Verbesserungen nutzen. 

Ein Design-Update der 781S Smart-Antenne bietet eine integrierte Klemmleiste und neue Antennenadapteroptionen, die eine flexible Anpassung der Kabel an die Anforderungen der Anwendung und eine verbesserte Antennenleistung ermöglichen. Die neue integrierte Klemmleiste der 781S vereinfacht die Installation unter Verwendung des dafür erforderlichen Kabeltyps und der Kabellänge. Diese Aktualisierungen zeigen die Produktdesigns von Emerson, die den sich ständig ändernden Anforderungen des industriellen Wireless-Markts entsprechen. 

Weitere Informationen finden Sie unter: Emerson.com/Wireless1410S

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Verbinden Sie sich mit Emerson über: XFacebookLinkedInYouTube

Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein weltweit führendes Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Automatisierungslösungen anbietet. Mit seinem unübertroffenen Portfolio an intelligenten Geräten, Steuerungssystemen und industrieller Software liefert Emerson Lösungen zur Automatisierung und Optimierung der Geschäftsleistung. Emerson hat seinen Hauptsitz in St. Louis, Missouri, und kombiniert innovative Technologie mit bewährter operativer Exzellenz, um die Zukunft der Automatisierung zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.