Das neue stationäre Gaswarngerät von Emerson ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Erkennung ohne Fehlalarme

Rosemount 625IR Stationärer Gasdetektor

Das stationäre Gaswarngerät Rosemount™ 625IR ist über die gesamte Lebensdauer werkseitig kalibriert, wodurch der Wartungsaufwand reduziert wird. Das Gaswarngerät bietet extrem schnelle Ansprechzeiten bei der Erkennung von Kohlenwasserstoffen, bevor die Untere Explosionsgrenze (UEG) erreicht wird. Hochauflösendes Bild

Das stationäre Gaswarngerät Rosemount 625IR bietet einfache Einrichtung, Installation, Wartung und permanente Werkseinstellung während der gesamten Lebensdauer

Shakopee, MN.
(5. März 2025) – Emerson hat heute die Markteinführung des stationären Gaswarngeräts Rosemount™ 625IR bekanntgegeben, das für eine zuverlässige und schnelle Gasdetektion in allen Anlagenumgebungen unter Verwendung einer fortschrittlichen optischen Absorptionserkennungstechnologie entwickelt wurde.

Anwender benötigen eine schnelle und zuverlässige Erkennung von Kohlenwasserstoffen ohne Fehlalarm. Daher müssen Gasdetektoren in gefährlichen Umgebungen und unter allen Witterungsbedingungen zuverlässig arbeiten. Die Installation muss einfach und wartungsarm sein, und langfristige Zuverlässigkeit ist unabdingbar. 

Das stationäre Gaswarngerät Rosemount 625IR erfüllt diese Anforderungen durch den Einsatz von speziellen Doppel-IR-LEDs und Doppel-IR-Empfängern, die durch kontinuierliche interne Gegenprüfung und Abgleich die Werkskalibrierung sichern. Beheizte Fenster und diverses Zubehör ermöglichen eine kontinuierliche Messung ohne unerwartete Ausfallzeiten.

Das Gaswarngerät ist einfach zu installieren und zu warten, da es aufgrund seiner fortschrittlichen Driftüberwachungstechnologie und der Zustandsüberwachungsdiagnose lebenslang werkseitig kalibriert bleibt. Es ist eine Reihe von Zubehör erhältlich, das eine schnelle und einfache Funktionsprüfung entweder mit Prüfgas oder einem gasfreien Testfilter ermöglicht, wobei letztere Option die Wartungszeit und -kosten erheblich reduziert. 

Zur Vereinfachung der Installation in verschiedenen Anwendungen ist weiteres Zubehör verfügbar, das den Einsatz des Gaswarngerätes in extraktiven Gasdetektionsanwendungen ermöglicht. Ausführungen für die Rohrmontage sind ebenfalls in zwei Längen erhältlich, um eine schnelle, genaue und repräsentative Erfassung in Rohren und Behältern zu ermöglichen. 

Das Rosemount 625IR hat einen Standard-Betriebstemperaturbereich von -40 bis +75 Grad Celsius und die Schutzarten IP66/67 und NEMA 4X. Das Gaswarngerät ist für den Einsatz in Ex-Bereichen zugelassen, insbesondere für die nordamerikanische Class 1, Division 1, Groups B, C und D und INMETRO/ATEX/IECEx - Ex db ib IIC T5 Gb, und für Schiffsanwendungen zertifiziert. 

Der Detektor ist gemäß IEC61508 mit SIL2 sowie in einer 1oo2-Konfiguration SIL3 klassifiziert und verfügt über ein fünfjähriges Proof-Test-Intervall, das den Anwendern die Sicherheit gibt, die geplanten Wartungen deutlich zu reduzieren.

Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren, oder besuchen Sie: www.emerson.com/Rosemount625IR

Medien:
• Kontakte: Emerson − Weltweite Medienkontakte

Zusätzliche Ressourcen:
• Werden Sie Mitglied der Emerson Exchange 365 Community
• Kontaktieren Sie Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube

Informationen zu Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essentiellsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei der Optimierung von Betriebsabläufen, dem Schutz des Personals, der Reduzierung von Emissionen und dem Erreichen ihrer Nachhaltigkeitsziele. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.