Ökologische Nachhaltigkeit
Emerson unterstützt Kunden in einigen der wichtigsten Branchen der Welt dabei, messbare Fortschritte bei der Nachhaltigkeit zu erzielen, und macht diese Kompetenz auch anderen Unternehmen auf demselben Weg verfügbar.
Damit Sie Ihre Produktionsziele erreichen können, haben die Emerson Experten für Bergbausteuerungen Technologien und Lösungen entwickelt, die die Effizienz Ihres Bergwerks steigern. Online-Vibrationsüberwachung in Echtzeit und prädiktive Modellsteuerung können Produktionsverluste bekämpfen und die Wiedergewinnung verbessern. Von der Optimierung von Hydrozyklonen zur Vermeidung von Verstopfungen und Ablagerungen bis zur Reduzierung von Verlusten durch verbesserte Transferrutschenüberwachung und die Verbesserung der Wiedergewinnung mit Flotationszellen-Reagenzkontrolle.
AMS 6500
Der AMS 6500 Machinery Health Monitor von Emerson ist ein vielseitig anwendbares, skalierbares System, das in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen einsetzbar ist. Das System ermöglicht Ihnen Online-Zustandsüberwachung genau so, wie Sie es für Ihre Anwendung benötigen.
DeltaV Fuzzy
Der Funktionsblock DeltaV™ Fuzzy ist ein praktischer, praxiserprobter Ersatz für eine PID-Regelung.
DeltaV Neural
DeltaV™ Neural bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit, virtuelle Sensoren für Messungen zu erstellen, die bisher nur durch Laboranalysen oder Online-Analysatoren verfügbar waren.
Die häufigste Ursache für Ausfallzeiten im Bergbau sind Störungen an kritischen Geräten. Solche Störungen können Risiken für das Personal, ungeplante Ausfallzeiten und Wartungseinsätze zur Prolembehebung mit sich bringen. Die kontinuierliche Echtzeitüberwachung von Ausrüstungen durch kabellose Vibrationsüberwachung sowie prädiktive Analysen in Verbindung mit zuverlässigen Ventilen stellen sicher, dass Ihre kritischen Bergbauausrüstungen wie z. B. Hydrozyklone zuverlässig und sicher arbeiten.
AMS 6500
Der AMS 6500 Machinery Health Monitor von Emerson ist ein vielseitig anwendbares, skalierbares System, das in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen einsetzbar ist. Das System ermöglicht Ihnen Online-Zustandsüberwachung genau so, wie Sie es für Ihre Anwendung benötigen.
DeltaV Fuzzy
Der Funktionsblock DeltaV™ Fuzzy ist ein praktischer, praxiserprobter Ersatz für eine PID-Regelung.
DeltaV Neural
DeltaV™ Neural bietet Ihnen eine praktische Möglichkeit, virtuelle Sensoren für Messungen zu erstellen, die bisher nur durch Laboranalysen oder Online-Analysatoren verfügbar waren.
Clarkson Schlammabsperrventile für Hydrozyklone
Verbessern Sie die Betriebszeit der Anlage mit Hydrozyklon-Absperrventilen
Enardo Serie 950 PVRV mit Flammensperre
Enardo In-Line-Flammensperren der Serie 7 dienen dazu, die Ausbreitung von Deflagrationen in begrenzten Niederdruckbereichen zu stoppen.
Lithium-Minen bedecken große Brachflächen, so dass herkömmliche manuelle Verfahren für die Betriebsüberwachung nicht praktikabel sind. Aus diesem Grund besteht bei der Überwachung großer Dämme das Risiko eines Überlaufens, was die Umwelt schädigen kann und eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Kabellose Radar-Füllstandssensoren, die den Füllstand von Abräumen überwachen, ermöglichen es dem Personal, Abräume in ein anderes Becken umzuleiten, wenn das erste Becken voll ist.
Enardo Serie 950 PVRV mit Flammensperre
Enardo In-Line-Flammensperren der Serie 7 dienen dazu, die Ausbreitung von Deflagrationen in begrenzten Niederdruckbereichen zu stoppen.
Fisher 1098-EGR und 1098H-EGR Druck-/Gegendruckregler
Fisher 1098-EGR und 1098H-EGR Regler sorgen für eine wirtschaftliche und präzise Druckregelung in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter der Erdgas- und Brenngasversorgung.
Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer
Der Rosemount 3308 Wireless-Füllstandsmessumformer ermöglicht automatische Füllstands- und Trennschichtmessungen an Stellen, die bisher nicht zugänglich waren. Durch die Automatisierung der Prozesse, die sich bisher nicht automatisieren ließen, können Sie Kosteneinsparungen von bis zu 60 % erzielen.
Ob Ihre betrieblichen Ziele erreicht werden, hängt oft von der Fähigkeit Ihres Wartungspersonals ab, Ihre festinstallierten und mobilen Assets permanent zu überwachen. Lithiumminen bedecken große Brachflächen, wodurch die traditionelle manuelle Überwachung entfernt gelegener Ausrüstungen wie Lagertanks kostspielig wird und Ihre Mitarbeiter Gefahren ausgesetzt sind. Die Emerson Lösungen für automatisierte Zustands- und Anlagenüberwachung sorgen für genaue und zuverlässige Anlagendaten innerhalb und außerhalb Ihrer Anlage. So können Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter erhöhen und Ihre Ziele erreichen.
AMS 6500
Der AMS 6500 Machinery Health Monitor von Emerson ist ein vielseitig anwendbares, skalierbares System, das in einer Vielzahl möglicher Konfigurationen einsetzbar ist. Das System ermöglicht Ihnen Online-Zustandsüberwachung genau so, wie Sie es für Ihre Anwendung benötigen.
AMS Machinery Manager
AMS Machinery Manager integriert mehrere Techniken der vorausschauenden Wartung in umfassende Analysetools und ermöglicht so eine einfache und genaue Beurteilung des Maschinenzustands verschiedener Arten mechanischer Assets in Ihrer Anlage.
Enardo Serie 950 PVRV mit Flammensperre
Enardo In-Line-Flammensperren der Serie 7 dienen dazu, die Ausbreitung von Deflagrationen in begrenzten Niederdruckbereichen zu stoppen.
Druckluft wird in Produktions- und Prozessanlagen als Energieversorgung für viele Geräte innerhalb der Anlage verwendet. Instrumentenluft dient zur Energieversorgung von Instrumenten, wie z. B. Reglern, Stellungsreglern, Schaltventilen, Schalttafeldruckreglern und Volumenverstärkern. Die Instrumentenluft kann aus der Anlagenluftleitung oder aus gesonderten Luftleitungen in der ganzen Anlage kommen. In beiden Fällen muss die zur Verfügung gestellte Luft vor dem Eintritt in das Instrument gereinigt und getrocknet werden. Die Emerson Fisher Luftsets für Instrumentenversorgungssysteme erhöhen die Energieeffizienz durch Wegfall von Luftverlusten, und sie stellen eine ausreichende und saubere Luftversorgung der digitalen Komponenten sicher.
Fisher 67 Series Regler für Instrumentenluftversorgung
Direkt betätigte Regler und Filterdruckregler der Serie 67C werden gewöhnlich zur Druckversorgung von pneumatischen, elektropneumatischen und anderen Reglern eingesetzt, die konstant geregelte, reduzierte Drücke benötigen.
Lösungen zur Gewährleistung von Sicherheit und mehr Effizienz
Emersons führende Mess-, Steuer- und Automatisierungstechnologien, sein globales Netzwerk von Anwendungsexperten und seine Dienstleistungen für technische Lösungen machen das Unternehmen zum idealen Partner für diese neue Technologie.
Emerson ist Ihr kompetenter Lösungspartner, der über die nötige Flexibilität verfügt, um eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen zu bedienen: vom Bergbau über die Raffination bis hin zur Zellenproduktion und Batteriemontage.
Emerson-Technologien, darunter Lösungen für die Zustandsüberwachung und Know-how für standortweite Sicherheitsstrategien, positionieren Emerson als den perfekten Partner, der Bergbau-Unternehmen bei der Umsetzung und Implementierung von Lösungen in großem Maßstab unterstützen kann.
Emerson kann Technologien, Technik und profundes Fachwissen für die gesamte Lieferkette von Lithium-Ionen-Akkus bereitstellen und so die Entwicklung von Batterien für Elektrofahrzeuge als nachhaltige Energiequelle beschleunigen.
Häufig gestellte Fragen zum Lithiumbergbau
Obwohl es eine breite Palette von Lithium-Extraktionsverfahren gibt, werden heutzutage für beinahe die gesamte Produktion nur zwei Verfahren eingesetzt: Spodumenerzabbau und Verdampfungsextraktion aus der Sole unterhalb von Salzebenen. Die größten Produktionsmengen stammen heute aus dem Lithiumabbau in Westaustralien.
Das meiste Lithium weltweit wird aus einer mineralreichen Sole extrahiert, die etwa zehn Meter unterhalb der Oberfläche von Salzseen in Hochebenen zu finden ist. Der Prozess beginnt mit dem Durchbohren der Kruste und dem Hochpumpen der Sole in Verdunstungsbecken an der Oberfläche, in denen sie monatelang verbleibt.
Spodumen ist ein Pyroxen-Mineral, das aus Lithium-Aluminium-Inosililikat, LiAl(SiO3)2 besteht und als Lithiumquelle dient. Spodumen, eine wichtige Lithium-Quelle für Keramikwerkstoffe, Mobiltelefone und Autobatterien, wird in der Medizin, als Pyroceram und als fließende Substanz verwendet. Es wird mithilfe einer Lithiumsäure-Behandlung aus dem Spodumen extrahiert.