Automatisierungslösungen für zuverlässige Wasserstoff-Betriebsabläufe

Um den steigenden Anforderungen zur Reduzierung von Treibhausgasen und der Erfüllung wichtiger Nachhaltigkeitsziele gerecht zu werden, verfolgen Unternehmen die Nutzung von Wasserstoff als flexible, erneuerbare Energiequelle. Emerson entwickelt umweltverträgliche Lösungen für Kunden in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette – von der Produktion über Transport und Speicherung bis hin zu Verteilung und Verbrauch. Die richtigen Technologien können dazu beitragen, die Produktivität zu verbessern, die Variabilität zu reduzieren, den Energieverbrauch herabzusetzen, Emissionen zu senken und die Nachhaltigkeit der Betriebsabläufe in der gesamten Wertschöpfungskette zu validieren.

PosHYdon ist das weltweit erste Offshore-Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff. Diese Initiative integriert drei Energiesysteme auf der weltweit ersten vollständig elektrifizierten Plattform in der niederländischen Nordsee. 

Elektrizität, die durch Offshore-Windturbinen erzeugt wird, dient zur Stromversorgung der Wasserstoffanlage auf der Plattform, wobei Meerwasser in demineralisiertes Wasser umgewandelt und anschließend durch Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt wird. Der 1-MW-Elektrolyseur wird maximal 400 kg grünen Wasserstoff pro Tag produzieren. Der grüne Wasserstoff wird dann mit Gas gemischt und über bestehende Gasleitungen an die Küste transportiert, um die Umweltbelastung zu minimieren. 

Emersons DeltaV Supervisory Control & Safety System und Instrumentierung bieten in diesem Fall nicht nur eine nahtlose Integration der drei erneuerbaren Energiesysteme, sondern gewährleisten auch sichere Operationen in schwankenden Offshore-Umgebungen. 

Das Pilotprojekt zielt darauf ab, Erfahrungen bei der Integration funktionierender Energiesysteme auf See und der Produktion von Wasserstoff in einer Offshore-Umgebung zu sammeln. Die gewonnenen Erkenntnisse werden die effiziente, großtechnische Offshore-Wasserstoffproduktion bis 2030-2035 unterstützen und damit die Methoden der Energieproduktion revolutionieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Automatisierungslösungen für zuverlässige Wasserstoff-Betriebsabläufe

Häufig gestellte Fragen zu Wasserstoff

Was ist Wasserstoff und wofür wird Wasserstoff verwendet?
Wie wird Wasserstoff hergestellt?
Ist Wasserstoff eine zukunftsfähige Energiequelle?
Wie können Unternehmen einen zuverlässigen Betrieb von Wasserstoff-Brennstoffzellen gewährleisten?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu Wasserstoff
Hydrogen fuel

Laden Sie sich Ihr E-Book "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" herunter, das die Lösungen zu den wichtigsten Herausforderungen der OEM in Wasserstoffprozessen beschreibt.  In diesem E-Book erfahren Sie mehr über:

  • H2-Produktionsherausforderungen
  • Herausforderungen hinsichtlich Transport, Lagerung und Vertrieb meistern
  • Produktanwendung von Brennstoffzellen
  • Die Wahl des richtigen Vertriebsnetzwerks

Füllen Sie das Formular aus, um Ihr kostenloses Exemplar unseres E-Books "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" noch heute zu erhalten.

Mit dem Absenden dieses Formulars bestätigen Sie Ihr Einverständnis mit der Datenschutzerklärung von Emerson.

Wasserstoff in den Nachrichten

Emerson liefert integrierte Technologie für Wasserstoffmobilität an H2 Hauler

Technologie von Emerson ermöglicht das sichere und effiziente Management der Betriebsabläufe und der Fernüberwachung der Wasserstoffterminals des...

So beschleunigt Erdgas den Weg zu Wasserstoff

Es gibt keinen einheitlichen Weg zur Dekarbonisierung, und der Begriff „Energiewende“ verdeutlicht, dass der Fortschritt Schritt für Schritt...

Emerson erhält Bosch Global Supplier Award als Anerkennung für Fortschritte in den Bereichen...

Renommierte Auszeichnung würdigt die besten Lieferanten von Bosch und unterstreicht die erheblichen Anstrengungen von Emerson beim Erreichen...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.