Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-Wireless ET210 Corrosion Erosion Transmitter

Rosemount™ Wireless ET210 – Messumformer für Korrosion und Erosion

Produktbeschreibung

Gewinnen Sie mit den Echtzeitdaten des Korrosions- und Erosionsmessumformers Rosemount Wireless ET210 permanent Einblick in Korrosions- und Erosionstrends. Dieser eingriffsfreie, batteriebetriebene Ultraschall-Messumformer misst bei Temperaturen zwischen -40 °C und 120 °C kontinuierlich die Rohr- oder Behälterwandstärke, um die Auswirkungen von Korrosion und Erosion auf Anlagen zu verdeutlichen. Das Gerät ist schnell und einfach zu installieren und stellt über ein WirelessHART® Netzwerk zuverlässig korrekte Daten zur Verfügung, die Ihnen helfen, fundiertere Entscheidungen bezüglich Anlagenwartung und -austausch zu treffen.

Temperaturbereich
von -40 °C (-40 °F) bis 120 °C (250 °F)
Kommunikationsprotokoll
WirelessHART
Batterielebensdauer
Bis zu 9 Jahre, vor Ort austauschbar.
Zertifizierungen/Zulassungen
Class 1 Div 1 oder Zone-0-Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen
Messbereich
Minimale Wandstärke: 4 mm (0,16 Zoll)
Maximale Wandstärke: bis 50 mm
Leistungsfähigkeit
Genauigkeit der Metallverlusterkennung: <10 Mikron (<0,5 mil) unter realen Einsatzbedingungen
Messfrequenz
Voreinstellung − alle 12 Stunden; kann auf bis zu 1 Stunde erhöht werden

Merkmale

  • Die EMAT-Technologie des Rosemount ET210 kann Messungen durch äußere Schutzbeschichtungen hindurch vornehmen, so dass eine laufende Überwachung in Upstream-Anwendungen möglich ist
  • Äußere Schutzbeschichtungen müssen nicht entfernt werden.
  • Geeignet für Anwendungen mit Temperaturen bis zu 120 °C (250 °F)
  • Die hervorragende Metallverlusterkennung bestimmt etwaige Korrosions- und Erosionstrends präzise, so dass Sie ineffiziente und potenziell gefährliche manuelle Inspektionen verhindern können.
  • Die einfache, intuitive und eingriffsfreie Installation ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne zusätzliche Verkabelungskosten.
  • Kopplungsmittel sind nicht erforderlich, und die lange Batterielebensdauer ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb des Messumformers für bis zu 9 Jahre.
  • Die WirelessHART-Technologie ist sicher, kostengünstig und sorgt für eine Datenzuverlässigkeit von über 99 %.
  • Geeignet für Marineanwendungen.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-7 von 7 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: