Geplante Wartung
Wir führen derzeit planmäßige Wartungsarbeiten durch. Einige Site-Funktionen sind betroffen und funktionieren möglicherweise nicht wie erwartet. Vielen Dank für Ihre Geduld..

COM Express

Zur Beibehaltung einer hohen Verfügbarkeit Ihrer Betriebsabläufe benötigen Sie eine robuste und zuverlässige Lösung. Die COM Express Module von Emerson verfügen über die robustesten Onboard-Komponenten, die direkt auf die Platine aufgelötet sind, um den Lebenszyklus von Produkten zu verlängern und die Gesamtkosten für Betreiber zu senken. Die gemäß Industriestandard entwickelten Module unterstützen Konnektivitätsoptionen vom Typ 6 und Typ 10, während eine patentierte Wärmeableittechnik dafür sorgt, dass Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen und in anspruchsvollen Industrieumgebungen zuverlässig laufen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. COM Express

COM Express Module

1-23 von 33 Ergebnissen in Produkte
: