Drastische Beschleunigung Ihrer Umstellung
DeltaV™ Flex.Connect ermöglicht eine schnelle Umstellung von älteren Systemen auf das dezentrale Prozessleitsystem DeltaV und minimiert Geschäfts- und Produktionsrisiken.
Mit DeltaV Flex.Connect erhalten Sie Steckkabel und Ersatzabschlussfelder, mit denen Sie eine ganze Platine auf einmal umstecken können, sodass eine Neuverkabelung und Stillstandszeiten vermieden und gleichzeitig das Fehlerrisiko und die Installationskosten reduziert werden.
DeltaV Flex.Connect-Lösungen sparen Abschlussfelder und Feldverkabelung, odurch die Prozessausfallzeit im Vergleich zu einer Neuverkabelung um bis zu 75 % sinkt. Verwenden Sie die DeltaV Flex.Connect-Lösungen von Emerson für die Plug&Play-Geschäftsintegration, die für geringere Entwicklungs-, Installations- und Inbetriebnahmekosten sorgt und laufend erhebliche Einsparungen bei Betrieb und Wartung ermöglicht.
Implementierung, Durchführung und Projektmanagement sorgen für sichere, effiziente Inbetriebnahmen und Unterstützung nach der Inbetriebnahme. Unsere Berater analysieren Hardware, Datenbanken und Anzeigeumgebung des Automatisierungssystems, um eine Methode zur Übersetzung der benötigten Steuerungsfunktionen in das DeltaV System zu entwickeln.
Maximieren Sie die Rendite Ihrer Investitionen in bereits erworbene Ausrüstungen und nutzen Sie die Vorteile moderner Technologien – wie digitale Bussysteme, eingebettete erweiterte Steuerungsfunktionen und selbstdiagnosefähige Instrumente.
Erfahren Sie mehr über die DeltaV Connect-Lösungen und wie sie Ihnen helfen können, Veralterung, Kosten und Terminplanung bei der Umstellung auf eine optimale Steuerung und Modernisierung Ihres Betriebes miteinander in Einklang zu bringen.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.