AMS Optics
Eine Plattform für Management und Zuverlässigkeit von Anlagenleistung auf Unternehmensebene für vereinfachtes Datenmanagement, vorausschauende Wartung und automatisierte Workflow-Koordination.
AMS Optics verbindet Betriebstechnologie (OT) nahtlos mit Informationstechnologie (IT) und unterstützt somit Hersteller in allen Branchen. Durch die Schaffung einer soliden Datenstruktur für die digitale Transformation liefert diese leistungsstarke Software in Echtzeit Einblicke in Anlagen und Prozesse, automatisiert Korrekturmaßnahmen und fördert intelligentere, schnellere Entscheidungen, die zu sinnvollen Ergebnissen führen.
AMS Optics ist eine Software, die die Geschäftsperformance durch vereinfachtes Datenmanagement, automatisierte Arbeitsabläufe und verbesserte Entscheidungsfindung steigert.
Die Zeiten, in denen Anlagenzuverlässigkeit leicht zu erreichen war, sind vorbei. Da die meisten einfachen Probleme bereits gelöst sind, stellen sich Teams nun komplexeren, unternehmensweiten Herausforderungen. Vernetzbare Software auf Unternehmensebene wie AMS Optics ermöglicht es Anlagenteams, umfangreiche Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln.
Mittels Nutzung der Boundless Automation-Vision stellt AMS Optics nahtlose Datenmobilität sicher – vom intelligenten Feld über die Edge bis hin zur Cloud. Mit Konnektivität über offene Standards wie OPC UA und MQTT konsolidiert AMS Optics wichtige Informationen in einem einzigen, intuitiven Dashboard, so dass die Teams die Korrekturmaßnahmen von einem zentralen System aus überwachen, analysieren und automatisieren können.
AMS Optics
Reduzieren Sie die Datenkomplexität und schaffen Sie eine solide Datenbasis für Ihre Initiativen im Bereich der digitalen Transformation mit einer zentralisierten, offenen IT/OT-Datenlösung, die sich nahtlos und sicher mit Daten aus verschiedenen Quellen verbindet, diese sammelt und kontextualisiert.
AMS MACHINE WORKS DATENSAMMLER
Mit dem AMS Machine Works Datensammler für AMS Optics können Anwender den Zustand ihrer rotierenden Maschinen überwachen und besser über Aktivitäten informiert werden - sogar per Mobiltelefon.
Dieses erhöhte Bewusstsein ermöglicht es den Anwendern, eine ausnahmebasierte Analyse durchzuführen, anstatt jeden erfassten Datensatz prüfen zu müssen. So werden Produktivität und Effizienz erhöht.
AMS DEVICE MANAGER-DATENSAMMLER
Der AMS Device Manager Datensammler ermöglicht es, den Zustand intelligenter Feldgeräte in AMS Optics zu zentralisieren.
Der Anlagenzustand wird relevanten Anwendern auf klare und aussagekräftige Weise vermittelt. So können Sie handeln, bevor ein Problem sich auf den Prozess auswirkt und zu schlechter Produktqualität oder gar zu einem kostspieligen Stillstand führt.
Datenblatt: AMS Optics mit AMS Device Manager
DELTAV™-DATENSAMMLER FÜR GESCHLOSSENE REGELKREISE
Mit dem DeltaV™-Datensammler für geschlossene Regelkreise werden Anwender über fehlerhafte Regelkreise informiert, so dass sie Probleme proaktiv beheben können. Dies hilft Anwendern zu erkennen, wenn eine fehlerhafte Messung, ein defektes Ventil oder eine mangelhafte Abstimmung dem Erreichen betrieblicher Ziele im Wege steht.
Anwender werden z. B. benachrichtigt, wenn eine Abstimmungsempfehlung verfügbar ist, die die Kontrolle deutlich verbessern kann. Korrekturmaßnahmen reduzieren die Prozessvariabilität und verbessern die Steuerungsleistung, wodurch jedes Jahr Millionen Dollar eingespart werden können.
Datenblatt: AMS Optics mit DeltaV™
ASPEN MTELL®-DATENSAMMLER
Mit dem Aspen Mtell®-Datensammler für AMS Optics können Anwender die Anlagenzuverlässigkeit und -leistung durch frühzeitige Warnungen und umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit in Kombination mit Workflow-Fähigkeiten im geschlossenen Regelkreis verbessern.
Aspen Mtell ist eine von Aspen Technology entwickelte Predictive Analytics-Software, die entwickelt wurde, um Industriebetrieb durch den Einsatz von „Agenten“ zu optimieren, die den Zustand und die Leistung von Ressourcen überwachen und mögliche Ausfälle mithilfe von Regeln und Bedingungen, fortschrittlichen First Principles oder AI/ML-Modellen sowie von Datenwissenschaftlern erstellten kundenspezifischen Codes vorhergesagt werden.
Datenblatt: AMS Optics mit Aspen Mtell®
Plantweb Insight-Datensammler
Der Plantweb Insight-Datensammler vereint Analytik basierend auf jahrzehntelanger Prozess- und Branchenerfahrung mit AMS Optics. AMS Optics-Anwender erhalten zeitnah umsetzbare Informationen zu wichtigen Anlagen wie Pumpen, Wärmetauschern, Kondensatableitern, luftgekühlten Wärmetauschern, Kühltürmen, Druckentlastungsventilen u. a.
Erfahren Sie, wie AMS Optics von Emerson Herstellern hilft, Herausforderungen der Anlage bis hin zur Vorstandsetage zu meistern.
Verwalten Sie Ihre Assets fachmännisch und ermöglichen Sie einen integrierten Arbeitsablauf
Einfacher Anschluss an Quellen von Emerson und Drittanbietern durch agnostische Schnittstellen zu einer Vielzahl von OT-Plattformen.
Um die Zuverlässigkeit von Anlagen verbessern zu können, benötigen Sie Einblick in den Status Ihrer kritischen Ausrüstung und müssen deren zeitliche Entwicklung kennen. AMS Optics kann den zeitlichen Verlauf von Asset-Parametern aufzeichnen, um eine Diagnose des Zustands der Ausrüstung zu ermöglichen.
Ein zentraler Ort für die Verwaltung von Schnittstellen führt zu einer verbesserten Wartung und Sicherheit und erleichtert zudem eine effektivere Integration mit externen Clients und Entwicklungsumgebungen.
Eine flexible, modulare Architektur erleichtert die Integration in bestehende Systeme - ob vor Ort oder in der Cloud, ohne wesentliche Umgestaltung und ermöglicht die Ausführung von Routinewartungs- und Wiederherstellungsfunktionen ohne Unterbrechung des Betriebs.
Die CMMS-Schnittstelle ordnet Anlagen von AMS Optics Ihrem CMMS zu, so dass Arbeitsanforderungen proaktiv erstellt werden, bevor es zu Prozessstörungen in der Anlage kommt. Auf diese Weise können Sie Ihren Arbeitsablauf integrieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen.
Die Datenmanagement-Technologien von Emerson werden in Übereinstimmung mit den höchsten von der Industrie empfohlenen Standards für Cyber-Schutz und Datensouveränität entwickelt.
Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Boundless Automation Vision von Emerson, indem Daten, Systeme und Arbeitskräfte im gesamten Unternehmen zusammengeführt werden, um Verbesserungen hinichtlich Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie zur Unterstützung der Belegschaft zu erreichen.
Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Das AMS Portfolio für Zuverlässigkeit hilft den für die Zuverlässigkeit verantwortlichen Technikern, Wartungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungstechnikern, Instrumentierungsspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventil-Spezialisten, Vibrationsanalysten und vielen anderen, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen - egal ob vor Ort, in der Werkstatt oder in der Vorstandsetage und darüber hinaus.
Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.
HIER STARTEN
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf relevante Informationen, effizientere Arbeitsabläufe und verbesserte mobile Anwendungen.
Fordern Sie eine Beratung an, um herauszufinden, wie AMS Optics dazu beitragen kann, die Produktivität im gesamten Unternehmen zu steigern.
Der rollenbasierte Benutzerzugang wird über konfigurierbare Profile gewährt, und der Zugang für externe Partner wird durch die Definition virtueller Namensräume mit nur den dafür erforderlichen Informationen ermöglicht.
Priorisierte, umsetzbare Informationen werden über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche automatisch und in Echtzeit an die zuständigen Mitarbeiter vor Ort oder außerhalb des Unternehmens weitergeleitet.
Steigern Sie die Zuverlässigkeit mit Workflows, die beim Auftreten eines Problems erstellt und nach der Validierung einer angemessenen betrieblichen Reaktion geschlossen werden.
Verbessern Sie Schulungen und Wissenstransfer mit einer speziellen Bibliothek von Dokumentationen, Videos und Schritt-für-Schritt-Verfahren, auf die Ihre Mitarbeiter zugreifen können.