DeltaV™ AgileOps
Betriebsmanagement-Software für Industrieunternehmen
Um Ihren Betrieb so effektiv wie möglich zu gestalten, benötigen Sie ein Leitsystem, das optimal auf den Prozesszustand abgestimmt ist. Hier kann die DeltaV™ AgileOps-Software behilflich sein. Diese leistungsstarke Softwaresuite von Emerson überwacht die betriebliche Performance, z. B. Alarm- und Sicherheitssysteme, und bietet gleichzeitig ein einheitliches Toolset für Berichte unternehmsweit. Unsere Software ist skalierbar, um die Funktionsanforderungen von Betrieben jeder Größe zu erfüllen, und bietet Ihnen die Konsistenz, die Einblicke und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die Betriebseffizienz problemlos aufrechterhalten können.
DeltaV AgileOps ist skalierbar und kann deshalb Funktionalitäten für Betriebe jeder Größe bereitstellen. Die Software verfügt über sechs Hauptfunktionen, die alle eine bestimmte Aufgabe erfüllen, um das Operations Management zu verbessern.
Betriebsmanagement
Überwachen Sie Alarm- und Ereignismetriken für die gesamte Anlage, am Standort bzw. im Unternehmen.
Betriebsmanagement
Online-Datenbank für die Systemkonfiguration, einschließlich Alarmen, kompatibel mit ISA 18.2 und IEC 62682.
Alarmmanagement
Ermöglicht, dass sich die Alarmkonfiguration je nach Betriebszustand ändert.
Alarmmanagement
Erweitertes Alarm Shelving zum Reduzieren von Fehlalarmen.
Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS)
Überwachen und melden Sie den Zustand und die Nutzung der sicherheitsgerichteten Funktionen (Safety Instrumented Function, SIF).
Betriebsmanagement
Überwachen und melden Sie Betriebsdaten z. B. über Bypasses, Verriegelungen, Operationshüllen und IOWs.
Discover how Emerson's DeltaV™ AgileOps software can revolutionize your approach to alarm management. This comprehensive solution enhances safety and efficiency by pinpointing critical alarm areas, optimizing alarm configurations, and managing state transitions seamlessly. Featuring a robust online master alarm database compliant with industry standards, AgileOps supports lifecycle management from detection to rationalization and minimizes nuisance alarms with advanced shelving capabilities. Empower your operators and streamline your operations with DeltaV AgileOps.
DeltaV AgileOps
Mit DeltaV AgileOps die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten
Das Management von Produktionsstandorten kann eine komplexe Aufgabe sein und erfordert ein schwer aufrechtzuerhaltendes Gleichgewicht zwischen Leistungsoptimierung, Gewährleistung der Betriebssicherheit und Überwachung bzw. Sicherstellung der Systemintegrität. Sie stehen ständig vor enormen Herausforderungen – z. B. durch Überlastung der Bediener, Vorfälle, die zu Abschaltungen und Produktionsverlusten führen können, und durch die gleichzeitige Überwachung der Software auf mehreren Leitsystemen. All dies trägt zu einem ineffizienten Betriebsmanagement bei. AgileOps beseitigt das Chaos und sorgt für die Konsistenz, die Einblicke und die Zuverlässigkeit, mit denen Sie die betriebliche Effizienz problemlos aufrechterhalten können.
Damit der betriebliche Fokus auf proaktivere Aufgaben gerichtet werden kann, sorgt AgileOps mit Tools zur Automatisierung oder Behebung von Problemen und zur Identifizierung von Optimierungsmöglichkeiten bei der Steuerung für wertvolle Einblicke in die Leistung von Bedienern.
AgileOps reduziert die Anzahl und den Umfang von Vorfällen, indem einerseits die Konfiguration so verändert wird, dass sie zum Betriebszustand passt, und andererseits Daten kontinuierlich in Echtzeit verarbeitet und kontextualisiert werden sowie klare Anweisungen zu geeigneten Gegenmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden.
AgileOps stellt leistungsstarke Dashboards und Berichte zur Überwachung von Alarm- und Ereignismetriken bei gleichzeitiger Nachverfolgung von Leistungskennzahlen für die Anlagenkomponente, den Standort oder das Unternehmen zur Verfügung.
AgileOps ist systemunabhängig und verfügt über vorgefertigte Schnittstellen, die mit fast allen Leitsystemen kompatibel sind.
Fallstudie
Ein nordamerikanischer Ölproduzent verbessert die betriebliche und technische Effizienz durch Konsistenz, Einblicke und Zuverlässigkeit im Alarmmanagement.
Haben Sie eine Idee, wie man DeltaV AgileOps verbessern kann? Teilen Sie sie hier mit uns.
Schulen Sie Ihr Personal für DeltaV AgileOps mit einem umfassenden Angebot an Präsenz- und virtuellen Schulungen.
Analysieren Sie Ihre Alarmdaten, identifizieren Sie verbesserungswürdige Bereiche und vergleichen Sie die Alarm-KPIs Ihres Standorts mit Branchenstandards.