Prozessmedium

Veränderungen von Korrosion und Erosion innerhalb des Prozessmediums in Echtzeit erkennen

Laufende Überwachung des Korrosions- oder Erosionsrisikos mit Lösungen von Emerson für die Inline-Fluidkorrosionsüberwachung. Die Messumformer für Korrosion und Erosion der Serie Rosemount Wireless 4390 stellen in Echtzeit präzise und hochempfindliche Korrosions- und Erosionsüberwachungsdaten mit Hilfe von Sensoren zur Verfügung, die direkt mit dem Prozessmedium in Kontakt stehen Plantweb Insight™ von Emerson, die Anwendung für Inline-Korrosion, übermittelt von der Korrosionsüberwachung erkannte Trends und Analysen und bietet Einblick in den Zustand Ihres Messumformers Rosemount 4391 bzw. Rosemount 4392 sowie Alarme bei starker Korrosivität, Lebensdauer der Sensoren und weitere an Ihrem Arbeitsplatz. Erfahren Sie, wie diese hochgradig zuverlässige Lösung Ihnen helfen kann, Ihr Korrosions- oder Erosionsrisiko im Griff zu behalten und gravierende Störfälle sowie verringerte Rentabilität zu verhindern.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Veränderungen von Korrosion und Erosion innerhalb des Prozessmediums in Echtzeit erkennen

Nutzen der Inline-Korrosionsüberwachung

Highly Accurate, Reliable, Real-Time Data
Increased Safety
Application Flexibility
Wireless Solutions

Lösungen für die Inline-Fluidkorrosionsüberwachung

Dieser erstklassige, hochsensible Messumformer liefert Daten zur kontinuierlichen Korrosionsüberwachung, damit Sie Ihre Anlage mit mehr Sicherheit, Effizienz und Rentabilität betreiben können.

  • Sie erhalten laufend präzise und hochsensible Überwachungsdaten

  • Kompatibel mit ER- oder LPR-Sensoren

  • Zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale ermöglichen Sensorkabel mit bis zu 20 m Länge eine flexible, praktische Platzierung des Messumformers

  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements

Dieser erstklassige, hochsensible Messumformer liefert Daten zur laufenden Errosionsüberwachung, damit Sie Ihre Anlage mit mehr Sicherheit, Effizienz und Rentabilität betreiben können.

  • Sie erhalten laufend präzise und hochsensible Überwachungsdaten

  • Kompatibel mit Sandsensoren

  • Zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale ermöglichen Sensorkabel mit bis zu 20 m Länge eine flexible, praktische Platzierung des Messumformers

  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements

Dank laufender Analysen und Trenddarstellungen erhalten Sie Einblicke in den Zustand des Messumformers. Zudem werden bei Überschreitung gewisser, zuvor eingestellter Schwellenwerte Alarme für Korrosivität, Sensorlebensdauer, Ladezustand der Batterie und mehr ausgegeben.Anwendung zusammen mit dem Rosemount™ Wireless 4391 Messumformer für Korrosion

  • Zeigt ein intuitives Dashboard mit detaillierten Überwachungsinformationen von Wireless-Korrosionsmessumformern.

  • Anwender erhalten Einblick in die wichtigsten Leistungsindikatoren und gewinnen so ein besseres Verständnis des aktuellen Korrosionszustands ihrer Anlage.

  • Durch automatische Interpretation der Gerätedaten erhalten Sie umsetzbare Informationen, die Ihre Entscheidungsfindung erleichtern und optimieren.

  • Die laufende Überwachung wichtiger Anlagen verbessert die Zuverlässigkeit sowie Sicherheit und mindert Umweltauswirkungen.

Häufig gestellte Fragen – FAQ

1. Was ist Fluidkorrosivität und warum tritt sie auf?
2. Können Sie Echtzeitinformationen von Ihren Inline-Proben gewinnen?
3. Welchen Nutzen haben Echtzeit-Korrosions- und Erosionssensordaten?
4. Worin besteht der gravierende Unterschied zwischen den Messumformern Rosemount Wireless 4391 und Rosemount Wireless 4392?
5. Kann der Rosemount™ Wireless 4391 Messumformer für Korrosion zusammen mit jedem Sensor eingesetzt werden?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen – FAQ
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.