Mehrphasen-Durchflussmessgerät

Mehrphasen-Durchflussmessung

Robuste, zuverlässige und praxisbewährte Mehrphasen-Durchflussmesssysteme

Mehrphasen-Durchflussmessgerät

Anwenderfreundliche Mehrphasen-Durchflussmessgeräte, auf die Sie sich verlassen können

Angesichts der ständig wachsenden Vielfalt der Anwendungen und Bedingungen im Feld werden weltweit qualitativ hochwertige Messungen von Mehrphasenströmen ohne Notwendigkeit der Abscheidung benötigt.

Wenn Sie sich für ein Mehrphasen-Durchflussmessgerät von Emerson entscheiden, können Sie sich in jeder Anwendung mit Mehrphasen-Durchflussmessungen auf robuste und zuverlässige Messleistung verlassen. Dank unserer über 30jährigen Erfahrung im Außendienst und unserer globalen Präsenz können Sie sich auf die Messtechnik und den Support eines Lieferanten verlassen, den Sie kennen und dem Sie vertrauen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Anwenderfreundliche Mehrphasen-Durchflussmessgeräte, auf die Sie sich verlassen können

Anwendungsbeispiele

Allokationsmessung

Zahlreiche Anlagen befinden sich im gemeinsamen Besitz verschiedener Unternehmen, und an einigen Stellen vereinen sich Durchflüsse aus verschiedenen Systemen. Die hochwertigen, robusten, zuverlässigen und reproduzierbaren Messdaten der Roxar Mehrphasenmessgeräte helfen Ihnen sicherzustellen, dass die jeweiligen finanziellen Erträge korrekt verteilt werden. Durch den Einsatz von Mehrphasen-Durchflussmessgeräten können Sie in solchen Anwendungen enorme Einsparungen bei Rohrleitungen, Abscheidern und bezüglich der Stellfläche für Ausrüstungen erzielen. Mit dieser Instrumentierung von Emerson erhalten Sie eine in der Praxis bewährte und zuverlässige Messlösung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Allokationsmessung
Allokationsmessung mit Mehrphasen-Durchflussmessgeräten

Durchflusssicherheit

Die Gewährleistung von Integrität und Sicherheit aller Ihrer Einrichtungen ist von größter Bedeutung. Mehrphasen-Messsysteme von Roxar verfügen über einzigartige Messtechnologien, die es ermöglichen, selbst geringfügigste Veränderungen der Wasserproduktion zu melden sowie Kalk- und Wachsablagerungen zu erkennen. Dank dieser hochsensiblen Messungen stehen Ihnen Daten zur Verfügung, die die Grundlage für Ihre Maßnahmen zum effektiven Schutz und zur Wartung Ihrer Anlagen bilden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Durchflusssicherheit
Mehrphasen-Durchflussmessgeräte unterstützen Ihre Ziele für die Durchflusssicherung

Produktionsoptimierung

Die von Roxar Mehrphasenmessgeräten bereitgestellten hochauflösenden Echtzeitdaten unterstützen Sie dabei, datengestützte Entscheidungen zu treffen und die Auswirkungen von vorgenommenen Anpassungen sorgfältig zu überwachen. Unabhängig davon, ob Sie eine Onshore- oder Offshore-Anwendung bzw. Fest-, Mobil-, Einzel- oder Mehrfach-Bohrlöcher betreiben, können die gewonnenen Daten Ihnen helfen, so viel Öl und Gas wie möglich so effektiv wie möglich zu produzieren und so Ihren Gewinn zu maximieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Produktionsoptimierung
Produktionsoptimierung mit Mehrphasen-Durchflussmessgeräten

Ölschieferprodukte

Zwar orientieren sich die Anwendungen für Öl- und Gasschieferprodukte an den drei zuvor genannten Anwendungsbeispielen - angesichts der Vielfalt der Durchflussbedingungen im Vergleich zu konventionellen Öl- und Gasprodukten verdienen sie jedoch eine besondere Erwähnung. Ob es sich bei Ihrer Anwendung um Schieferöl, Nassgas oder Trockengas handelt - mit dem Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät verfügt Emerson in jedem Fall über umfangreiche Erfahrung. Auf Ihre Emerson-Messgeräte können Sie sich verlassen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ölschieferprodukte
Mehrphasenmessung in unkonventionellem Ölschiefer

Bohrlochtests

Bei Bohrlochtests kann sich der Transport großer und schwerer Ausrüstungen von einem Ort zum anderen als Herausforderung darstellen.Zudem sind benutzerfreundliche und effiziente Messumformer wichtig, um die Inbetriebnahme dieser Ausrüstungen an jedem neuen Standort zu optimieren. Beim Einsatz von Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräten können Sie sich auf ein leistungsstarkes Messgerät verlassen, das Ihnen die benötigten Daten mittels einer inituitiven und effektiven Webschnittstelle liefert, die alle notwendigen Interaktionen mit dem Messgerät optimiert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Bohrlochtests
Bohrlochtests

Funktionsweise

Rohdatenmessung

Messtechniken

Das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät setzt verschiedene Rohdatenmesstechniken ein: eine Strecke mit Impedanzmessung, eine Strecke – sofern im Lieferumfang enthalten – mit Messung der Gamma-Strahlungsdichte, eine am Einsatzort ersetzbare Strecke mit Venturi-Rohr sowie ein Rosemount MVT. Um qualitativ hochwertige Daten über Ihren Mehrphasendurchfluss zu gewinnen, benötigen Sie nicht mehr als diese Rohdaten. Im nächsten Schritt muss sichergestellt werden, dass die Daten von der Software des Messgeräts korrekt interpretiert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Messtechniken
Roxar Adaptive Measurement

Roxar Rapid Adaptive Measurement™

Rapid Adaptive Measurement heißt die eingebettete Software des Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräts. In diese Software werden Rohdatenmessungen importiert, die aus drei Jahrzehnten Erfahrung stammen. Die Software arbeitet mit mehreren parallel verarbeitenden Modulen, die jeweils für spezifische Durchflussbedingungen geeignet sind.Ausgehend von den Vertrauensstufen, die sich die Module jeweils selbst zuweisen, wählt die Software zu einem bestimmten Zeitpunkt automatisch das passende Modul aus.Die gesamte Rechenleistung wird bei einer Auflösung von 10 Hz bereitgestellt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Roxar Rapid Adaptive Measurement™
Roxar 5726 Modular MV Mehrphasen-Messumformer mit Sonnenschutz

5726 Mehrphasen-Messumformer

Der Roxar 5726 Mehrphasen-Messumformer enthält die gesamte elektronische Hardware für das Roxar Mehrphasen-Durchflussmessgerät, und er wird direkt am Gehäuse des Messgeräts montiert. So werden Verkabelung und Installation vereinfacht. Eine intuitive Webschnittstelle führt Sie durch alle eventuell erforderlichen Interaktionen mit dem Messgerät. Die enorm hohe Rechenleistung und die Größe des Datenspeichers stellen sicher, dass Ihr Messgerät unabhängig von späteren Mess- oder Funktionanforderungen fit für die Zukunft ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. 5726 Mehrphasen-Messumformer
Service und Support

Service und Support

Emerson verfügt über eine große Serviceorganisation mit viel Erfahrung. Unsere Servicetechniker werden speziell geschult und qualifiziert, um Ihre Roxar Mehrphasen-Durchflussmessgeräte mittels Service und Support auf dem von Ihnen erwarteten hohen Qualitätsniveau zu halten. Unsere globalen Kapazitäten bedeuten für Sie, dass Sie jederzeit vor Ort einen Servicetechniker finden, der all Ihre Anforderungen erfüllt. Verlassen Sie sich auf unsere globale Organisation, wenn Sie vor einer Herausforderung stehen und Unterstützung benötigen, oder wenn Sie regelmäßig Wartungsarbeiten, Kontrollen und Kalibrierungen durchführen müssen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Service und Support
Leistungsüberwachung

Leistungsüberwachung

Auch wenn das Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgerät über umfangreiche Automatisierungs- und Selbstdiagnosefunktionen verfügt, können ein Mehr an Aufmerksamkeit und zusätzliche Sicherheiten äußerst wertvoll sein. Die Experten von Emerson unterstützen Sie mit Leistungsüberwachung. Hierbei wird die Leistungsfähigkeit Ihres Gerätebestands an Roxar Mehrphasen-Durchflussmessgeräten fortlaufend proaktiv kontrolliert. Somit wird Ihnen ein datengestützter Ansatz für die Interaktionen mit Ihren Messgeräten oder die Arbeit im Feld ermöglicht, was sowohl die Effizienz der Ressourcennutzung als auch das Vertrauen in die Messleistung steigert.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Leistungsüberwachung

Dokumente

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.