In einem unterirdischen Gasspeicher ist die Durchflussmessung des Erdgases während der Einspeisung und Entnahme entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Im Rahmen eines Erneuerungsprogramms wurde ein besserer Ersatz für unzuverlässige Durchflussmesser gesucht. Die Lösung für die Durchflussmessung muss eine präzise und zuverlässige Durchflussmessung ermöglichen und den hohen Druckverhältnissen bei der Gasspeicherung standhalten.
Flexim FLUXUS G722, das leistungsstarke Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät für Gase, wurde speziell für die Messung dynamischer Durchflüsse in der Prozessindustrie entwickelt. Dieses hochentwickelte, vielseitige und genaue Durchflussmessgerät verfügt über alles, was Sie brauchen – schnellere Verarbeitung, erweiterte Diagnosefunktionen, bidirektionale Kommunikationsprotokolle, digitale Ausgänge und Prozesseingänge. Der G722 lässt sich leicht installieren, kann auch nachgerüstet werden und besticht durch seine herausragende Leistung und Präzision. Im Zuge der neuen synchronen Mehrkanalmessung sendet das Ultraschall-Durchflussmessgerät im Millisekundentakt Signale in und entgegen der Strömungsrichtung.
Das leistungsstarke Flexim FLUXUS G831 Durchflussmessgerät für Gase wurde speziell für die Messung dynamischer Durchflüsse in der Prozessindustrie entwickelt. Dieses hochentwickelte, vielseitige und genaue Durchflussmessgerät hat alles, was Sie brauchen – schnellere Verarbeitungsfunktionen, erweiterte Diagnosefunktionen, bidirektionale Kommunikationsprotokolle, digitale Ausgänge und Prozesseingänge. Der G831 lässt sich leicht installieren, kann auch nachgerüstet werden und besticht durch seine herausragende Leistung und Präzision. Dank des kompakten, explosionsgeschützten Gehäuses (ATEX/IECEx-Zone 1, FM Class 1 Div. 1) und der korrosionsbeständigen Sensoren sind die mechanische Stabilität des Systems und der permanente Kontakt zur Rohroberfläche gewährleistet.