Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) sind thermoplastische Polymere, die durch die Polymerisation von in petrochemischen Anlagen hergestelltem Ethylen und Propylen entstehen. Mit einer Vielzahl von Anwendungen sind Sie zwei der am häufigsten produzierten Kunststoffe. Nach der Produktion wird das granulierte Endprodukt in Silos gelagert, bevor es zu den Produktionsstätten für Kunststoffprodukte transportiert oder in Säcke verpackt wird.
Die wichtigsten Herausforderungen bei dieser Anwendung besteht darin, dass die PP- und PE-Pellets eine niedrige Dielektrizitätskonstante aufweisen und die Umgebung ziemlich staubig sein kann, sodass Probleme mit Ablagerungen und ein Risiko von statischer Wärme und Ladung entstehen. Aus diesem Grund werden für diese Anwendung Radar-Füllstandsmessumformer mit 80 GHz empfohlen.
Der berührungslose Rosemount 3408 Radar-Füllstandsmessumformer verfügt über ein vielseitiges FMCW-Radar und ist dank Smart Echo Supervision™ Technologie für Füllstandsmessungen und Überfüllsicherungen in zahlreichen Branchen geeignet, auch in der chemischen Industrie. Intelligente Funktionen sparen Zeit, maximieren die Effizienz und sorgen für einen störungsfreien Betrieb. Sie vereinfachen die Inbetriebnahme, den Betrieb und das Testen. Intelligente Diagnosefunktionen helfen Ihnen bei der proaktiven Planung von Wartungsarbeiten, wobei die optionale Bluetooth®-Verbindung eine bequeme Konfiguration und Wartung ermöglicht. Von der Messwarte aus kann in geplanten Intervallen und ohne Prozessunterbrechungen jederzeit eine manuelle oder automatische Überprüfung durchgeführt werden. Führen Sie Abnahmeprüfungen mit Onboard-Funktionalitäten aus der Ferne oder vor Ort durch. NAMUR-typgeprüft und drittzertifiziert nach IEC61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. die einfache Installation, das Entfallen eines Kalibrierungsbedarfs und die Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der Rosemount 2521 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe eignet sich für feinkörnige und puderartige Medien in Lager- und Verarbeitungsbehältern, bei denen hohe Messempfindlichkeit erforderlich ist. Die robuste Technologie sorgt neben hoher Messempfindlichkeit auch für einfache Bedienbarkeit. Dank konfigurierbarer Spezifikationen verfügen die Grenzschalter über flexible Varianten für unterschiedliche Anwendungen. Die einstellbare Schaltverzögerung verhindert Falschschalten.
Der Rosemount 2501 Füllstandsgrenzschalter für Feststoffe widersteht schweren Lasten, extremen Temperaturen und eignet sich als Voll-, Bedarfs- oder Leermelder für alle Arten von Schüttgutmedien in allen Behältertypen. Die simple, robuste und zuverlässige Technologie ist unempfindlich gegenüber Staub, elektrostatischer Aufladung, Adhäsion sowie Temperatur- und Druckextrema. Er kann leicht in horizontaler, vertikaler oder schräger Position installiert werden.