I/O für extreme Bedingungen. Die eigensichere I/O von Emerson ist für die schwierigsten Betriebsbedingungen zertifiziert.

Eigensichere I/O

Die eigensichere I/O von Emerson ist für diverse Normgrade an Widerstandsfähigkeit zertifiziert. Damit haben Sie die Regelung in der Hand, egal, wo Sie sich befinden.

Direkt anschlussbereite I/O für extreme Bedingungen

Wenn Sie unter extremen oder gefährlichen Bedingungen arbeiten, brauchen Sie I/O, die allem standhält, was Sie einsetzen. Die eigensichere I/O von Emerson verfügt über alle Zertifizierungen der Widerstandsfähigkeit, die Sie für einen sorglosen Betrieb brauchen. Außerdem bekommen Sie damit die Leistungsmerkmale, Flexibilität und offene Architektur, die Sie für Ihre Aufgabe benötigen, egal, wo Sie sich befinden. Unsere direkt anschlussbereiten, verbrauchsarmen I/O-Module eignen sich für RTU-Anwendungen von Korrosion bis Schwingung, in der Marine sowie für geräuschintensive und lüfterlose Einsätze von –40 bis +70 °C.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Direkt anschlussbereite I/O für extreme Bedingungen
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden

Das Neueste

Emersons Lösung für die Überwachung und Steuerung von Entstaubungsanlagen verbessert Leistung und...

Bewährte Produkte von Emerson bieten eine komplette intelligente Automatisierungslösung für Entstaubungsanlagen mit fortschrittlicher Diagnose...

Neuer kompakter, robuster PC von Emerson ermöglicht die Verbindung industrieller...

PACSystems IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen...

Das Beste aus Emerson Exchange für die virtuelle Konferenz 2023

Anmeldung für Keynotes, Anwender-Sessions, Technologiedemos und andere Höhepunkte der letztjährigen Präsenzveranstaltung sowie...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.