Flexibilität durch „Build As You Go“ funktioniert mit PAC-Reglern über PROFINET. Hochleistungs-Konnektivität auf halbem Raum

Distributed Slice I/O

Die Slice I/O von Emerson verbindet Flexibilität mit Robustheit, sodass Sie nie wegen Platzmangels auf Leistungsmerkmale verzichten müssen.

Intelligentere Architektur, bessere Leistungsmerkmale

Ihre vernetzten Automatisierungssysteme erfordern robuste Leistungsmerkmale auf begrenztem Platz. Die Distributed Slice E/A-Produktfamilie von Emerson kombiniert eine große Leistungsdichte mit modularer „Build As You Go“-Flexibilität, um die Platzanforderungen zu minimieren, ohne Leistungsmerkmale zu beeinträchtigen. Die E/A funktionieren reibungslos mit allen PROFINET PAC-Steuereinheiten, sodass Sie das E/A-Layout standardisieren können, ohne sich um die Steuereinheit Gedanken machen zu müssen, an die die E/A angeschlossen werden. Die einfache Montage ermöglicht Ihnen die Verwendung von Drops näher an Feldgeräten unter Verwendung eines standardmäßigen Ethernet-Kabels.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Intelligentere Architektur, bessere Leistungsmerkmale
Exchange 365 Community

Exchange 365 Community

Nutzen Sie den Erfahrungsaustausch in der Exchange 365 Community für PAC, SPS und industrielle Informationstechnik. Hier finden Sie Blogs über Edge-Computing, SPS und mehr.

Jetzt verbinden

Das Neueste

Emersons Lösung für die Überwachung und Steuerung von Entstaubungsanlagen verbessert Leistung und...

Bewährte Produkte von Emerson bieten eine komplette intelligente Automatisierungslösung für Entstaubungsanlagen mit fortschrittlicher Diagnose...

Neuer kompakter, robuster PC von Emerson ermöglicht die Verbindung industrieller...

PACSystems IPC 2010, vorgeladen mit Movicon Software und PACEdge IIoT-Plattform, bietet hohe Rechenleistung für Datenvisualisierungs-Anwendungen...

Das Beste aus Emerson Exchange für die virtuelle Konferenz 2023

Anmeldung für Keynotes, Anwender-Sessions, Technologiedemos und andere Höhepunkte der letztjährigen Präsenzveranstaltung sowie...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.