DeltaV Hardware der S-Serie

DeltaV Hardware der S-Serie

Konzentrieren Sie sich darauf, was getan werden muss, nicht darauf, wie das geht.

E/A-On-Demand-Technologie

Die Hardware der DeltaV S-Serie bietet E/A-On-Demand-Funktionalität mit derselben bewährten Technologie wie die des M-Serien-Controllers. Mit den „Hot Swappable“-Fähigkeiten können Sie Systemkomponenten, einschließlich Controller, E/A-Karten, Feldgeräte und Workstations, während des laufenden Betriebs hinzufügen. Erweitern und aktualisieren Sie Ihr System ohne Ausfallzeiten. Die Hardware der S-Serie kann auf einfache Weise mit einem Schnappmechanismus montiert werden, wodurch verbogene Kontaktstifte und eine zu stramme Befestigung auf der Schiene der Vergangenheit angehören. Ein einfacher Knopfdruck löst die Geräte wieder vom Baugruppenträger.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. E/A-On-Demand-Technologie
E/A-On-Demand-Technologie

Funktionsweise

Reduzieren Sie die Projektkosten

Die Hardware-Plattform der S-Serie bietet eine E/A-On-Demand-Funktionalität, sodass die intensiven vorbereitenden Arbeiten, die mit E/As oder Bus verbunden sind, eliminiert werden können und sogar Änderungswünsche an Projekt-E/As und der Prozessgestaltung in einer späten Projektphase vollständig vermieden werden können. Die stabile Bauweise der S-Serie ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche, wie Class 1, Division 2/Zone 2, Gruppe A, B, C und D. Der Betriebstemperaturbereich für die meisten Hardwarekomponenten der M-Serie liegt zwischen -40 °C und +70 °C, was sie für Bereiche mit großen Temperaturschwankungen geeignet macht.

Optimierte Hardware

Hardware der S-Serie lässt sich auf einem horizontalen Trägersystem verbauen, in dem die Feldspannungsverteilung bereits integriert ist. Deshalb ist für die Rangierung und die Erdung der Foundation Fieldbus-Segmente schon gesorgt, auch wenn Redundanz gewünscht wird. Die Feldbus H1-Karte der S-Serie mit integrierter Spannungsversorgung ist ein Produkt, das die Komplexität des Foundation Feldbus-Segments deutlich verringert, indem es von diesen Funktionen profitiert.

Innovative E/A- und Bus-Karten

Einige der neu eingeführten herkömmlichen E/A-Karten, die eine hohe Dichte und Redundanz gleichzeitig abdecken, bieten ganz neue Möglichkeiten, da sie über neue Diagnosefunktionen und Terminierungsoptionen verfügen und somit die Anzahl und Varianz von zusätzlich benötigten Field Termination Assemblies (FTA) reduzieren.

Das Neueste

Überarbeitete mobile App für Emersons SCADA in der Cloud sorgt für effizienteren, optimierten...

DeltaV SaaS SCADA mobile App aktualisiert, um Bedienern und Technikern, unabhängig vom Standort, mehr Transparenz, Sensibilisierung und...

Emersons Automatisierungsplattform fördert die Datenmobilität in der gesamten Life...

Die neue, speziell entwickelte und zielorientierte Produktreihe der DeltaV-Automation Platform verbindet die gesamte Produktpalette von Forschung...

Das neue Edge-Gerät von Emerson vereinfacht die SCADA-Architektur

Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect verbindet die Leistungsfähigkeit von Edge-Computing mit der Flexibilität einer Cloud-Plattform
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.