DeltaV Hardware der M-Serie

DeltaV Hardware der M-Serie

Herkömmliche E/As bieten Flexibilität bei der Installation und wurden für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert.

Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/As bietet Flexibilität während der Installation und wurde für Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit konstruiert. Modularität, Sicherheitsschlüssel und Plug-and-Play-Funktionalität machen die DeltaV M-Serie zu einer cleveren Entscheidung. Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine Vielzahl an analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometer-Eingängen für Ihre vorhandenen Feldgeräte. Ihre stabile Bauweise ermöglicht die Montage an praktisch jedem Ort, einschließlich Ex-Bereiche und Bereiche mit großen Temperaturschwankungen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Einfache Modifizierung Ihres Systems und Eliminierung „unnötiger Ausrüstung“
M-series Hardware

Funktionsweise

Herkömmliche E/A

Die Hardware der M-Serie für herkömmliche E/A bietet Flexibilität beim Einbau und den bestmöglichen Nutzen für die Anforderungen Ihrer Automatisierungsprojekte.

Unterstützung von Feldgeräten

Die Hardware der DeltaV M-Serie unterstützt eine große Breite von analogen, binären, Thermoelement- und Widerstandsthermometereingängen für Ihre bestehenden Feldgeräte.

Feldbus-Technologie

Eine Vielzahl der DeltaV-Hardware der M-Serie bietet Businterface-Karten, die den Anschluss der meisten Feldgeräte ermöglichen.

Das Neueste

Überarbeitete mobile App für Emersons SCADA in der Cloud sorgt für effizienteren, optimierten...

DeltaV SaaS SCADA mobile App aktualisiert, um Bedienern und Technikern, unabhängig vom Standort, mehr Transparenz, Sensibilisierung und...

Emersons Automatisierungsplattform fördert die Datenmobilität in der gesamten Life...

Die neue, speziell entwickelte und zielorientierte Produktreihe der DeltaV-Automation Platform verbindet die gesamte Produktpalette von Forschung...

Das neue Edge-Gerät von Emerson vereinfacht die SCADA-Architektur

Die Edge-Lösung DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect verbindet die Leistungsfähigkeit von Edge-Computing mit der Flexibilität einer Cloud-Plattform
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.