DeltaV™ SaaS SCADA mit Edge Connect
Zugriff auf Ihre skalierbare Datenanalyse unabhängig vom Edge-Gerät
Zugriff auf Ihre skalierbare Datenanalyse unabhängig vom Edge-Gerät
DeltaV SaaS SCADA mit Edge Connect mit Intelligent Edge Data Management löst die Herausforderung der Entwicklung von Edge-Lösungen und beseitigt die Komplexität des Verständnisses der zu verwendenden Kommunikationsprotokolle. Die Lösung wurde zudem entwickelt, um die Abfrage und Berichterstattung von Daten zu optimieren, wodurch Bandbreite reduziert und Kosten minimiert werden können und gleichzeitig Datenintegrität und Sicherheit erhalten bleiben.
Unsere maßgeschneiderte, Cloud-native IIoT-Plattform wurde von Grund auf zum Zweck der Erweiterung Ihrer OT-Infrastruktur entwickelt. Diese Lösung ergänzt alles, was Ihre derzeitige OT auszeichnet, und bietet darüber hinaus zusätzliche Vorteile auf mehreren Ebenen, um Ihre Produktion, Ihre Rentabilität und Ihre Nachhaltigkeit zu steigern.
Schnelle und effiziente Bewältigung technischer Herausforderungen und Nutzung hochflexibler und skalierbarer Cloud-nativer Vorteile mit Zugriff auf benötigte Daten, die sich ohne technische Hürden nahtlos in Ihre bestehenden Betriebssysteme und OT-Infrastruktur integrieren lassen, unabhängig vom Edge-Gerät.
Der PacSystems™ IPC 2010 Industrie-PC eignet sich perfekt für die Verarbeitung von Zeitreihendaten aus verschiedenen Quellen wie SPS, Kameras, Sensoren, Durchflussmessgeräten oder Ventilinseln. Diese Daten stehen als Eingänge für Analyselösungen zur Fernüberwachung, Leckageerkennung und vorbeugenden Wartung zur Verfügung.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Take control of making changes to your field devices including changing Hierarchy name, Time zone, Contract hour, Modem type and Connection type and settings. Gain increased visibility to your assets when you edit and update your Location tab fields like; Latitude, Longitude, GPS update method, Meter type, Enumeration sets, Sensor order sets and Sensor templates.