Maximierung der Mühlenbetriebszeit durch zuverlässiges Abraum-Management
Mühlenabfälle oder Bergematerialien sind abrasiv und verursachen einen starken Verschleiß an den Rohrleitungskomponenten, wenn sie gesammelt und zum Bergemateriallager transportiert werden. Bei Abraumanwendungen ist der Feststoffgehalt des Schlamms oft am höchsten und das Rohrleitungsvolumen am größten. Außerdem kann ein großer Druckbereich erforderlich sein. Leistung und Lebensdauer von Absperrventilen wirken sich direkt auf den Durchsatz und die Betriebskosten einer Mühle aus.