Software auf Unternehmensebene für Betriebsperformance und Personaleffizienz auf neuem Niveau

AMS Optics ist eine Software, die die Geschäftsperformance durch vereinfachtes Datenmanagement, automatisierte Arbeitsabläufe und verbesserte Entscheidungsfindung steigert. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Software auf Unternehmensebene für Betriebsperformance und Personaleffizienz auf neuem Niveau

Boundless Automation: Von Komplexität zu Klarheit

Die Zeiten, in denen Anlagenzuverlässigkeit leicht zu erreichen war, sind vorbei. Da die meisten einfachen Probleme bereits gelöst sind, stellen sich Teams nun komplexeren, unternehmensweiten Herausforderungen. Vernetzbare Software auf Unternehmensebene wie AMS Optics ermöglicht es Anlagenteams, umfangreiche Daten in umsetzbare Erkenntnisse zu verwandeln. 

Mittels Nutzung der Boundless Automation-Vision stellt AMS Optics nahtlose Datenmobilität sicher – vom intelligenten Feld über die Edge bis hin zur Cloud. Mit Konnektivität über offene Standards wie OPC UA und MQTT konsolidiert AMS Optics wichtige Informationen in einem einzigen, intuitiven Dashboard, so dass die Teams die Korrekturmaßnahmen von einem zentralen System aus überwachen, analysieren und automatisieren können. 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Boundless Automation: Von Komplexität zu Klarheit

AMS Optics

Verwalten Sie Ihre Assets fachmännisch und ermöglichen Sie einen integrierten Arbeitsablauf

PWODMDSS

Verbesserte OT-Konnektivität

Einfacher Anschluss an Quellen von Emerson und Drittanbietern durch agnostische Schnittstellen zu einer Vielzahl von OT-Plattformen.

Asset Historian

Um die Zuverlässigkeit von Anlagen verbessern zu können, benötigen Sie Einblick in den Status Ihrer kritischen Ausrüstung und müssen deren zeitliche Entwicklung kennen. AMS Optics kann den zeitlichen Verlauf von Asset-Parametern aufzeichnen, um eine Diagnose des Zustands der Ausrüstung zu ermöglichen.


Einheitliche Schnittstelle mit moderner Architektur

Ein zentraler Ort für die Verwaltung von Schnittstellen führt zu einer verbesserten Wartung und Sicherheit und erleichtert zudem eine effektivere Integration mit externen Clients und Entwicklungsumgebungen.

Skalierbarkeit für Unternehmen

Eine flexible, modulare Architektur erleichtert die Integration in bestehende Systeme - ob vor Ort oder in der Cloud, ohne wesentliche Umgestaltung und ermöglicht die Ausführung von Routinewartungs- und Wiederherstellungsfunktionen ohne Unterbrechung des Betriebs.

CMMS-Schnittstelle

Die CMMS-Schnittstelle ordnet Anlagen von AMS Optics Ihrem CMMS zu, so dass Arbeitsanforderungen proaktiv erstellt werden, bevor es zu Prozessstörungen in der Anlage kommt. Auf diese Weise können Sie Ihren Arbeitsablauf integrieren und Korrekturmaßnahmen ergreifen.

Integrierte Sicherheit

Die Datenmanagement-Technologien von Emerson werden in Übereinstimmung mit den höchsten von der Industrie empfohlenen Standards für Cyber-Schutz und Datensouveränität entwickelt.

Das AMS Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS Portfolio von Emerson ermöglicht die Boundless Automation Vision von Emerson, indem Daten, Systeme und Arbeitskräfte im gesamten Unternehmen zusammengeführt werden, um Verbesserungen hinichtlich Sicherheit, Produktion, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit sowie zur Unterstützung der Belegschaft zu erreichen.

Broschüre: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

Das AMS Portfolio für Zuverlässigkeit hilft den für die Zuverlässigkeit verantwortlichen Technikern, Wartungstechnikern, Betriebsleitern, Automatisierungstechnikern, Instrumentierungsspezialisten, Prozessingenieuren, Regelventil-Spezialisten, Vibrationsanalysten und vielen anderen, ihre Aufgaben effizienter zu erledigen - egal ob vor Ort, in der Werkstatt oder in der Vorstandsetage und darüber hinaus.

Auf der AMS-Website erfahren Sie mehr.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Das AMS Portfolio von Emerson: Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit
Asset Management mit einem intuitiven Ansatz zur Steigerung der Zuverlässigkeit

HIER STARTEN

Einen Spezialisten kontaktieren

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf relevante Informationen, effizientere Arbeitsabläufe und verbesserte mobile Anwendungen. 

Fordern Sie eine Beratung an, um herauszufinden, wie AMS Optics dazu beitragen kann, die Produktivität im gesamten Unternehmen zu steigern.
 

Fülltext
Sicherer Zugriff

Der rollenbasierte Benutzerzugang wird über konfigurierbare Profile gewährt, und der Zugang für externe Partner wird durch die Definition virtueller Namensräume mit nur den dafür erforderlichen Informationen ermöglicht.

Fülltext
Personenbasierte Alarme

Priorisierte, umsetzbare Informationen werden über eine einzige, intuitive Benutzeroberfläche automatisch und in Echtzeit an die zuständigen Mitarbeiter vor Ort oder außerhalb des Unternehmens weitergeleitet.

Fülltext
Automatisierte Workflows

Steigern Sie die Zuverlässigkeit mit Workflows, die beim Auftreten eines Problems erstellt und nach der Validierung einer angemessenen betrieblichen Reaktion geschlossen werden.

Fülltext
Fachwissen auf Abruf

Verbessern Sie Schulungen und Wissenstransfer mit einer speziellen Bibliothek von Dokumentationen, Videos und Schritt-für-Schritt-Verfahren, auf die Ihre Mitarbeiter zugreifen können.

Dokumentation

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.