Industrielle Wireless-Netzwerke
Nahtlose Integration und Erweiterung von Netzwerken mit selbstorganisierender, sicherer und zuverlässiger Wireless-Technologie.
Emersons Wireless-Infrastruktur und -Instrumentierung können den Anlagenbetrieb maßgeblich beeinflussen, indem sie den Einblick in Ihre gesamte Anlage signifikant verbessern. Diese Lösungen sorgen für eine nahtlose Integration von Wireless-Technologien in bestehende kabelgebundene Netzwerke, um ein komplettes Netzwerk mit offenem Standard bereitzustellen. Setzen Sie die digitale Transformation Ihrer Anlage mithilfe einer Wireless-Architektur um, die sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich sowie darauf ausgelegt ist, die Produktivität und das Anlagenmanagement zu verbessern.
Das Wireless Gateway-Portfolio von Emerson bietet Anwendern kundenspezifische Netzwerke und flexible Installationsoptionen bei der Erstellung eines kabellosen Feldnetzwerks, um den Anforderungen der Anwendung und des Standortes gerecht zu werden:
Emerson™ SmartPower™ Module bieten branchenführende, vielseitige Stromversorgungslösungen für Ihre Emerson-Geräte. Mit einer voraussichtlichen Lebensdauer von bis zu 10 Jahren sind SmartPower Module eigensicher und robust und ermöglichen Routinewartungen in Ex-Bereichen. Diese Module verfügen über Kurzschlussschutz und kodierte Anschlüsse für einen einfachen und ausfallsicheren Austausch. Emersons breit gefächertes Angebot ermöglicht es, die Anlagenversorgung gemäß spezifischer betrieblicher und Branchenanforderungen auszuwählen.
Pressemitteilung über Wireless-Infrastruktur-Management