Plantweb Insight™
Datenanalyse-Software für einen besseren Einblick in den Zustand Ihrer wichtigsten Anlagenkomponenten
Nutzen Sie ein Netzwerk vorausschauender Intelligenz, um Einblicke in Ihren Betrieb zu gewinnen. Plantweb Insight-Anwendungen bieten in Kombination mit Wireless-Sensoren und -Netzwerken umfangreiche Daten, basierend auf Pervasive Sensing™ (allgegenwärtige Sensorik), die in das digitale Ökosystem Plantweb einfließen. Industrielle Software interpretiert unmittelbar die wichtigen Anlagenzustandsdaten mit vorkonfigurierter, branchenüblicher Analytik. Plantweb Insight-Anwendungen lassen sich einfach implementieren, und der Zugriff ist von überall möglich. Sie transformieren Sensordaten digital in verwertbare Informationen und ermöglichen so eine bessere Entscheidungsfindung.
Manuelle Kontrollgänge und inkonsistente Datenkommunikation gehören der Vergangenheit an. Plantweb Insight ermöglicht Ihnen die sofortige Interpretation von Zustandsdaten wichtiger Anlagenassets. Diese Lösung verfügt über vorkonfigurierte, branchenbewährte Analysefunktionen, die Sensordaten in praktisch verwertbare Erkenntnisse umwandeln.
Mittels Echtzeiteinblicken in den Zustand Ihrer Anlagen können Sie potenzielle Sicherheitsrisiken umgehen und Ihre Wartungsarbeiten besser planen. Durch rechtzeitige Erkennung abnormaler Situationen, bevor diese Ausfälle verursachen, können Sie nicht nur die Anlagensicherheit verbessern, sondern auch aufsichtsrechtliche Vorschriften einhalten.
Die webbasierte Plattform ermöglicht Ihnen den sicheren Zugriff auf Ihre Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem beliebigen Ort. Darüber hinaus bietet die nach den Prinzipien des „Human Centered Design“ entwickelte Schnittstelle eine einheitliche, intuitive Navigation über alle Anwendungen hinweg.
Die Plantweb Insight Kondensatableiter-Applikation ermittelt den Zustand von Kondensatableitern im laufenden Betrieb mittels Darstellung verschiedener Fehlerzustände. Mithilfe dieser Applikation können Sie den Zustandsverlauf, Emissionen und Energieverluste für jeden einzelnen Kondensatableiter anzeigen und die Auswirkungen mit wichtigen definierten Leistungszielen vergleichen. Die Applikation nutzt die von Rosemount 708 WirelessHART-Akustikmessumformern gelieferten Daten, um den Zustand von Kondensatableitern kontinuierlich zu überwachen. Dies umfasst die Identifizierung defekter Kondensatableiter (durchgeschlagen, verstopft, geflutet) sowie inaktiver Kondensatableiter.
Die Plantweb Insight Wärmetauscher-Applikation ermöglicht eine umfassende Überwachung von Rohrbündelwärmetauschern durch die Analyse der Daten von Anlagensensoren, die von der vorhandenen Infrastruktur gesammelt werden. Diese Lösung nutzt vorkonfigurierte Algorithmen, die auf jahrzehntelanger Prozesserfahrung und branchenbewährten Analysen basieren, um zuverlässige vorausschauende Diagnosen zu liefern. Die App berechnet und verfolgt kontinuierlich wichtige Leistungsindikatoren wie Verschmutzung, Wärmeleistung und Wärmeübertragungskoeffizient.
Die Plantweb Insight Überdruckventil-Anwendung identifiziert, wann und wo ein Überdruckventilereignis stattgefunden hat. Mittels Machine-Learning-Technologien kann die Anwendung anormale Situationen identifizieren, die sich negativ auf die Betriebsabläufe auswirken, damit Anwender kritische Ausrüstung bzw. Anlagenbereiche leichter ausfindig machen können. In der Softwareoberfläche können Anwender ein konsolidiertes Ereignisprotokoll und Informationen mit Daten zu Produktionsverlusten und Emissionen einsehen, die durch Überdruckventilereignisse ausgelöst wurden.
Sparen Sie Energie und verlängern Sie die Lebensdauer von Beleuchtungskörpern in rauen und gefährlichen Umgebungen mit der Plantweb Insight Connected Lighting-Applikation. Diese Anwendung nimmt angeschlossene Beleuchtungssysteme auf einem hochgeladenen Bild Ihrer Einrichtung in Betrieb. Verwenden Sie vorprogrammierte Steuerungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Steuerungen, um die Beleuchtung eingeschaltet zu lassen, wenn Bediener anwesend sind. Gerätezustandsindikatoren und Analysetools liefern verwertbare Erkenntnisse, die dazu beitragen, die Wartungsplanung und Priorisierung des angeschlossenen Beleuchtungssystems zu vereinfachen.
Die Pumpenanwendung von Plantweb Insight ermöglicht eine detaillierte Überwachung von Pumpen mit konstanter Drehzahl und beitet dazu umfassenden Einblick in den Zustand Ihrer Maschinen. Status- und Warnmeldungen werden mithilfe fest programmierter Algorithmen bestimmt, die auf jahrelanger Erfahrung und branchenbewährten Analysen basieren. Die Funktionen für die vorhersagende Diagnose sowie die Priorisierung von Alarmmeldungen ermöglichen eine verbesserte Planung der Pumpenwartung. So werden Anwender in die Lage versetzt, meldungspflichtige Vorfälle zu minimieren und kritische Maschinen schnell zu identifizieren.
Durch die Analyse der Daten von kabellosen Sensoren über die vorhandene Infrastruktur ermöglicht die Plantweb Insight-Anwendung für luftgekühlte Wärmetauscher eine umfassende Überwachung von luftgekühlten Wärmetauschern und Lamellenventilatoren. Durch die laufende und vorausschauende Überwachung luftgekühlter Wärmetauscher lassen sich unerwartete Ausfälle und Prozessunterbrechungen reduzieren.
Die Plantweb Insight Kühlturm-Anwendung wertet Prozessdaten aus, um den allgemeinen Zustand kritischer Anlagenkomponenten zu ermitteln. Die Anwendung wertet Schlüsselinformationen wie Temperatur, Durchfluss, Füllstand sowie Analysedaten aus, um anormale Situationen zu erkennen, die sich negativ auf die langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz von Kühlwassersystemen auswirken.
Die Anwendung Plantweb Insight Valve Health verwendet Echtzeitdaten zur Anzeige des Zustands eine Bestands angeschlossener Ventile. Benutzern wird nicht nur der Zustand jedes Ventils zusammen mit Erklärungen zu etwaigen Problemen sondern auch Empfehlungen für Wartungsmaßnahmen und deren empfohlener Zeitrahmen angezeigt.
Die Plantweb Insight Inline-Korrosionsanwendung wurde für die kontinuierliche Analyse und für Korrosionsüberwachungstrends von installierten Wireless-Korrosionssensoren entwickelt. Die Anwendung bietet Einblicke in den Gerätezustand und gibt bei definierten Schwellenwerten Warnmeldungen für korrosive Medien, Nutzungsdauer des Sensors, niedrigen Batteriestand und mehr aus. Eine intuitive Heatmap (Übersicht) mit aussagekräftigen Informationen zur Korrosivität von Flüssigkeiten, basierend auf dem NACE-Standard, wird angezeigt. (Ref. NACE SP0775-2013)
Die nicht-intrusive PlantWeb Insight Inline-Korrosionsanwendung bietet ein tiefes Verständnis Ihres Anlagenzustands und ermöglicht vorausschauende Wartung sowie Anlagenoptimierung. Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und erfüllen Sie die wachsenden Anforderungen der Prozessindustrie durch kontinuierliche Überwachung, die zur Beurteilung der Auswirkungen von Korrosion und Erosion entwickelt wurde. Die Anwendung liefert Nutzern auf sichere Weise Rosemount Wireless Permasense Korrosionsdaten mittels erstklassiger Visualisierungen und Analysen.
Die Plantweb Insight Wireless-Manometer-Anwendung überwacht Ihre Wireless-Manometer mittels einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche. Diese Lösung analysiert Daten, die mittels im Feld installierter Sensoren und bestehender Infrastruktur erfasst werden, und bietet somit einen Echtzeiteinblick in den Druckstatus aller Wireless-Manometer. Diese Anwendung bietet zudem Gerätezustandsanzeigen, die das effektive Management von Wartungsarbeiten unterstützen.
Anwender erhalten mit der Plantweb Insight Network Management-Anwendung einen konsolidierten Einblick in den Netzwerkzustand. Die Anwendung identifiziert Defizite bezüglich der Umsetzung bewährter Praktiken. Sie bietet darüber hinaus Netzwerkinformationen und Diagnosezusammenfassungen. Das Diagramm des Maschennetzwerks visualisiert Netzwerkstrukturen und ermöglicht so eine schnelle Störungsanalyse und -beseitigung.
Die Plantweb Insight Power Module Management-Anwendung konsolidiert die verschiedenen Indikatoren der Batteriemodule aus unterschiedlichen Netzwerken zu einer zentralen Lösung. Anwender können so nicht nur den Status der Spannungsversorgungsmodule einsehen, die Anwendung liefert auch eine Schätzung der verbleibenden Lebensdauer und warnt den Benutzer vor Geräten mit hohem Stromverbrauch.