Die Suche nach einem Weg zur Maximierung der Produktion aus dem Bohrloch kann komplex sein, da man viele Faktoren berücksichtigen muss. Trennzeichen erzeugen eine zeitliche Lücke in Ihren Daten und glätten die Strömungsdynamik. Mit den hochauflösenden Echtzeitdaten des Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmessgeräts erhalten Sie Informationen, mit den Sie datengestützte Entscheidungen treffen können. Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen für die Drossel oder die unterstützte Rückgewinnung vornehmen, können Sie die Auswirkungen auf die Durchflussraten sofort und in Echtzeit erkenne. Das hilft Ihnen, Ihre Produktion zuverlässig zu maximieren.
Die Roxar 2600 Mehrphasen-Durchflussmesssysteme (MPFM) charakterisieren Durchflussprofile genau und stellen wichtige Informationen bzgl. der Produktionsmöglichkeiten eines Bohrlochs bereit. Die Signalverarbeitung und Feldelektronik dieses fortschrittlichen Messgeräts bauen auf einer skalierbaren Technologieplattform auf und ermöglichen empfindliche Messungen sowie eine umfassende Abbildung des Durchflussprofils. Dieses modulare Messsystem eignet sich zur Produktionsoptimierung, zur Gewährleistung der Fließsicherheit und zur Bohrlochprüfung. Es erfüllt die bestehenden Kostenerfordernisse und zugleich alle Voraussetzungen für den Einsatz im Feld.