Verdampfer sind wichtig, um die notwendige Wärme zur Erzeugung von Dampf in Destillationskolonnen bereitzustellen. Eine präzise Füllstandsmessung ist entscheidend für die Aufrechterhaltung des korrekten Flüssigkeitsstands im Verdampfer, was sich erheblich auf die Zuverlässigkeit, Energieeffizienz und Sicherheit auswirkt.
Bei dieser Anwendung ist die Zuverlässigkeit von größter Bedeutung, da Wärmetauscher die zweitgrößte Ursache für Verlangsamungen oder Abschaltungen in der Raffinationsindustrie sind. Eine präzise Füllstandsregelung gewährleistet trotz hoher Temperaturen einen optimalen Betrieb des Verdampfers, was eine effiziente Wärmeübertragung ermöglicht und die Destillationsqualität im Kolonnenkopf aufrecht erhält.
Auch die Sicherheit ist ein großes Problem. Eine zuverlässige Füllstandsmessung stellt sicher, dass die Heizspulen immer mit Flüssigkeit bedeckt sind. So können Überhitzungsereignisse verhindert werden, die ansonsten zu Geräteschäden oder gefährlichen Situationen führen könnten.
Der Rosemount 5300 Füllstandsmessumformer ist für anspruchsvolle Messungen von Flüssigkeiten, Schlämmen und Feststoffen ideal geeignet und verfügt über modernste Zuverlässigkeits- und Sicherheitsfunktionen für Füllstands- und Trennschichtanwendungen. Der Rosemount 5300 bietet verschiedene Vorteile, u. a. die einfache Installation, das Entfallen eines Kalibrierungsbedarfs und die Immunität gegenüber Prozesseinflüssen. Zudem ist er SIL2-zertifiziert und somit Ihre erste Wahl für Sicherheitsanwendungen. Er ist robust konstruiert, und seine leistungsstarken integrierten Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – auf Ihre Anlage.
Der neue Rosemount™ 2140 ist der weltweit erste kabelgebundene HART®-fähige Füllstandsdetektor mit Schwinggabel, der in Anwendungen für Überfüllungsschutz, Hoch- und Tiefstandsalarme sowie Pumpenschutz zum Einsatz kommt. Der Rosemount 2140 sorgt für zuverlässige Füllstandserfassung aller Flüssigkeiten und Sedimente. Er ermöglicht einfache und flexible Bedienung mit intelligenten Diagnosefunktionen, die kontinuierlich den elektronischen und mechanischen Gerätezustand überwachen. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Sicherheitsprüffunktion, die auch aus der Ferne ausgeführt werden kann und dazu beiträgt, die Sicherheit und Effizienz von Anlagen und Personal zu erhöhen. Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC 61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert.
Das Rosemount 9935 Bypass-Bezugsgefäß für Füllstandsmessungen wurde von Experten entwickelt und für die externe Montage von Rosemount Prozess-Füllstandsmessgeräten an einen Behälter optimiert. Es stellt eine fortschrittliche Komplettlösung für Füllstandsmessungen zur Verfügung. Rosemount 9935 Bezugsgefäße sind das Ergebnis von mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Bezugsgefäßen, die auch als Kammern oder Bypass-Bezugsgefäße bezeichnet werden - in Übereinstimmung mit internationalen Vorschriften. Sie werden global qualitätsgesichert und entsprechen ASME B31.3 für Prozessleitungen; ASME B31.1 für Prozessleitungen ist ebenfalls lieferbar.