Steuerungssoftware
Konfigurations- und Steuerungssoftware von Emerson vereint die Leistungsfähigkeit von Industrie 4.0 in einem einzigen Toolset.
Fördern Sie Operational Excellence und maximieren Sie den Einblick mit Emerson Steuerungssoftware. Ein einziges Toolset schließt alle Regler ein und ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit auf Grundlage der aktuellsten Daten. Nahtlose Integration mittels offener Standards sorgt für ein einfacheres Projektmanagement mit vordefinierten, wiederverwendbaren Modulen. Reduzierte Programmierungs- und Konfigurationskosten bieten einfache und effiziente Möglichkeiten zur Bereitstellung optimierter, sicherer Prozesse.
Schließen Sie die Lücke zwischen Information und Automatisierung: Nutzen Sie die Leistungsmerkmale von Industrie 4.0.