Software Defined Control: Intelligenz treibt Automatisierung voran

Emerson setzt auf eine softwaredefinierte Architektur, um eine intelligentere, schnellere und adaptivere Automatisierung zu ermöglichen. Durch Beseitgung von den Hardwarebeschränkungen herkömmlicher Automatisierungssysteme vereinfacht Software Defined Control die Projektabwicklung, senkt die Kosten und steigert die operative Effizienz. Die Kombination aus bewährter DeltaV Steuerungssoftware und Server-basierten Rechnerplattformen bietet eine einzigartige Lösung mit mehr Flexibilität, nahtloser Skalierbarkeit, verbesserter Ausfallsicherheit und erweiterbaren Betriebsabläufen.

Leer

Flexibilität

Einfach skalierbar, um künftige Anforderungen zu erfüllen.

Flexibilität


Leer

Erweiterbar

Komponenten ohne Betriebsunterbrechungen hinzufügen oder nachrüsten.

Erweiterbar


Leer

Resilient

Längere Betriebszeiten bei höherer Fehlertoleranz.

Resilient


DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined (1)

DeltaV IQ Controller – The Future of Control Is Software Defined

Profitieren Sie von der flexibelsten Automatisierungsarchitektur, die DeltaV je bereitgestellt hat

Einführung des DeltaV IQ Controllers – der nächste Entwicklungsschritt in der Prozesssteuerungstechnologie. Der IQ Controller wurde als Ergänzung zu hochentwickelten, zielgerichtet entwickelten Industriesteuerungen konstruiert und verleiht modernen Steuerungssystemen mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz.

Durch den Einsatz der Überwachung der Arbeitslasten in einer serverbasierten Umgebung vereinfacht der IQ Controller die Entwicklung, Wartung und Nachrüstung, reduziert gleichzeitig den Platzbedarf und erhöht die Skalierbarkeit erheblich.

Mit mehr Regelungskapazität als ein herkömmlicher DeltaV Controller kann ein einziges Serverpaar die Regelungsanforderungen der meisten großen Anlagen bewältigen und die Industrieautomatisierung transformieren wie nie zuvor.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Profitieren Sie von der flexibelsten Automatisierungsarchitektur, die DeltaV je bereitgestellt hat
Profitieren Sie von der flexibelsten Automatisierungsarchitektur, die DeltaV je bereitgestellt hat
Höhere Flexibilität
Geringere Inbetriebnahmekosten
Hohe Kapazität in einer Lösung
Hohe Verfügbarkeit leicht gemacht
DeltaV IQ Controller

Intelligentere, skalierbare und leistungsfähigere Regelung

Der DeltaV IQ Controller nutzt modernste Technologie und sorgt für unübertroffene Regelungsleistung von Anwendungen aller Arten und Größen. Durch die Trennung der bewährten DeltaV Controller Software von ihrer traditionellen Hardwareplattform ermöglicht der IQ Controller ein flexibles System, das die Hardwareanforderungen und den Platzbedarf minimiert, da Anwender mehrere Regelungen auf einem einzigen Host betreiben können.

Höhere Flexibilität

Erhöhen oder verringern Sie die Anzahl der verwendeten Controller-Instanzen entsprechend den Anforderungen.Mit der flexiblen Lizenzierung zahlen Sie nur dann für Controller, wenn Sie diese benötigen.

Höhere Flexibilität
Geringere Inbetriebnahmekosten

Der DeltaV IQ Controller minimiert die Anfangskosten durch einer geringere Anzahl von Schaltschränken weniger Verkabelungsaufwand für den Controller. Die einfache Skalierbarkeit senkt die Kosten für Änderungen in späten Phasen, während Abonnementlizenzen bei der Senkung des Investitionsaufwands helfen.

Geringere Inbetriebnahmekosten
Hohe Kapazität in einer Lösung

Führen Sie mehrere Instanzen des IQ Controllers auf einem Host-Paar aus. Diese optimierte Plattform minimiert den Stromverbrauch, die Verkabelung und den Schaltschrankbedarf.

Hohe Kapazität in einer Lösung
Hohe Verfügbarkeit leicht gemacht

Der DeltaV IQ Controller unterstützt 1:1-Redundanz auf separaten unabhängigen Hosts und sorgt so für eine höhere Verfügbarkeit.

Hohe Verfügbarkeit leicht gemacht

Funktionsweise

Vollständige Integration

  • Der IQ Controller verwendet dieselben technischen und operativen Hiflsmittel wie herkömmliche Regler.
  • Nutzen Sie das DeltaV Virtual Studio, um die Instanzen des IQ Controllers über den gesamten Lebenszyklus des Controllers hinweg einfach zu verwalten.

Hohe Verfügbarkeit

  • Redundanz leicht gemacht: DeltaV Virtual Studio erstellt automatisch redundante Partner auf getrennten Servern.
  • Erhöhte Ausfallsicherheit: Um die Betriebszeit zu verlängern, können redundante Partner über kurze Entfernungen verteilt werden.

Vereinfachte Simulation

  • Einfache Synchronisierung – Es müssen keine „virtuellen“ IQ Controller mehr erstellt werden – sie sind bereits virtuell.
  • Nahtlose Integration – Der DeltaV IQ Controller kann direkt in DeltaV Simulate integriert werden. Support für DeltaV SimulatePro wird in Kürze verfügbar sein.
Vielfältige Wertschöpfung mit Boundless Automation

Boundless Automation entfesselt

Die Boundless Automation-Architektur von Emerson baut eine Datenstruktur auf, die für die Implementierung von softwaredefinierter Regelung erforderlich ist, und ebnet den Weg für zukünftige Innovationen.

Erfahren Sie mehr

Kontaktieren Sie uns

Möchten Sie mehr darüber erfahren, wie Ihr Unternehmen von DeltaV-Produkten, Dienstleistungen und Branchenlösungen profitieren kann?

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Kontaktieren Sie uns
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.