DeltaV™ Flex-System
Volle DeltaV-Power: der Neue Flex Way
DeltaV Flex führt eine flexible, kostengünstige Möglichkeit zur Bereitstellung eines DeltaV-Systems mit vollem Funktionsumfang ein. Durch die Kombination aus laufzeitbasierter Softwarelizenzierung, Produktsupport und einer erweiterten Hardwaregarantie für DeltaV-Steuerungen und E/A-Komponenten reduziert DeltaV Flex die Anfangsinvestitionen ganz erheblich.
Mit diesem Abonnementmodell können Sie Kapazität und Funktionalität im eigenen Tempo skalieren und die Systemerweiterung an Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen. Mit DeltaV Flex zahlen Sie nur für das, was Sie benötigen und wenn Sie es benötigen. Dadurch entfallen hohe Vorabkosten und die Projektbereitstellung kann flexibler und effizienter erfolgen.
Die DeltaV-Funktionalität umfasst anfangs ein einfach zu bestellendes Softwarepaket, das in fünf Ausbaustufen erhältlich ist (50, 100, 250, 500, 1500 Flex-DSTs). Das System kann auf bis zu 30.000 Flex-DSTs erweitert werden und bietet eine skalierbare Lösung auf Basis des PK Flex Controllers.
Durch die Kombination von Softwarelizenz und Support in einem Abonnementpaket reduziert DeltaV Flex die Anfangsinvestitionen, die für die Inbetriebnahme eines Prozessleitsystems anfallen. So wird das System zu einer besonders attraktiven Option für Erstausrüster (OEMs), die ein kleines DeltaV-System für ein Prozess-Skid- oder Laborumfeld bei zugleich niedrigen Investitionen liefern möchten.
Dank DeltaV Flex können Sie mit einer einfachen Anwendung beginnen und diese erweitern, wenn Ihre Anforderungen zunehmen. Sie können Kapazität und Funktionalität allmählich ausbauen, indem Sie laufzeitbasierte DeltaV-Lizenzen oder Hardware hinzufügen, um die technischen Anforderungen Ihrer Projekte zu erfüllen. Sie können jederzeit zusätzliche Funktionen hinzufügen und deshalb jederzeit flexibel skalieren, wenn Sie dies benötigen.
Damit stellen Sie sicher, dass Sie über die neuesten Innovationen auf dem Laufenden bleiben, und sorgen zugleich in allen DeltaV-Systemen für eine einheitliche Benutzererfahrung und einfache Handhabung.