Demnächst: Mimic v6. LTS

Die neuen Funktionen von DeltaV Mimic helfen Anwendern, kollaboratives Arbeiten unternehmensweit zu fördern, um bessere Geschäftsergebnisse zu ermöglichen 

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Demnächst: Mimic v6. LTS
Mimic Version 6. LTS jetzt erhältlich

Integrierte, skalierbare dynamische Prozesssimulation

DeltaV Mimic sorgt für eine genaue Echtzeit-Simulation des Anlagenverhaltens. Mimic wurde für den Endanwender bzw. Integrator mit Erfahrung in der Prozessautomatisierung und nicht für Simulationsexperten entwickelt und lässt sich einfach und automatisch in Ihr Offline-Steuersystem integrieren. Erstellen Sie ein digitales Replikat Ihrer Einrichtung, um Erkenntnisse zu gewinnen und über den gesamten Lebenszyklus Ihrer Einrichtung einen Mehrwert zu erhalten.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Integrierte, skalierbare dynamische Prozesssimulation

Empfohlene Produkte

Der Einsatz dynamischer Simulationen für Bedienerschulungen und die Verbesserung der Automatisierung mindert Risiken und verbessert die Leistung. DeltaV Mimic erfüllt die Anforderungen von Prozessanlagen über deren gesamten Lebenszyklus hinweg.

Prozesssimulation

DeltaV Mimic Foundation

Die dynamische Simulation von Mimic für die Prozessindustrie bietet Leitsystemtests, Bedienerschulungen und fortwährende Systemwartung.

Mimic Foundation

Erweiterte Modellierung

DeltaV Mimic Process

Entwickeln Sie in Mimic im Handumdrehen eine hochpräzise Simulation – mithilfe konfigurierbarer dynamischer Modelle von Prozesseinheiten.

Mimic-Prozess

Bedienerschulung

DeltaV Mimic Train

Optimieren Sie Schulungsverfahren mithilfe von Anwendungen, die dafür konzipiert sind, Fachwissen schnellstmöglich von erfahrenem auf neues Bedienpersonal zu übertragen.

Mimic Train

Automatisierung von Tests

DeltaV Mimic Test Bench

Automatisieren Sie Ihre Testverfahren und andere häufig anfallende Aufgaben, um Werte sowohl in der dynamischen Simulation mit Mimic als auch in jedem OPC-Dienst einzustellen, zu untersuchen und zu überprüfen.

Mimic Test Bench

Immersive Simulation

DeltaV Mimic Field 3D

Ermöglicht dem Personal an Einsatzort dank Virtual Reality-Technologie ein immersives Schulungserlebnis. 

Mimic Field 3D

DeltaV Mimic Simulated I/O Drivers

Übertragen Sie die für ein Leitsystem entwickelte dynamische Simulation problemlos auf ein weiteres Leitsystem, ohne Modelländerungen – und dies mithilfe von Mimic Simulated I/O Drivers.

Mimic Simulated I/O Drivers

Wartung

DeltaV Mimic Synchronize

Stimmen Sie DeltaV Simulate und das DeltaV Produktionssystem dauerhaft auf Mimic Synchronize ab. 

Mimic Synchronize

DELTAV BETRIEBSMANAGEMENTSOFTWARE

Dynamische Mehrzwecksimulation bietet Vorteile für den Lebenszyklus

Die Simulation sollte eine praktische Investition für jeden Betriebsleiter sein, unabhängig von der Größe der Anlage oder der Branche. Dynamische Mehrzwecksimulation reduziert die Risiken und Kosten der Betriebsoptimierung und Anlagensteuerung und unterstützt die Weiterbildung der Arbeitskräfte. DeltaV Mimic Simulation Software bietet Mehrwert bei der Realisierung von Investitionsprojekten, der Modernisierung von Leitsystemen sowie für die operative Lifecycle-Leistung von ANlagen. 

Die Anlagenleistung verbessern
Die Anlagenleistung verbessern

Mimic simuliert exakte betriebliche Vorgänge in Echtzeit. Wählen Sie die Komplexität des Modells aus und skalieren Sie dieses nach Bedarf durch den Lebenszyklus der Anlage. Dynamische Simulationen können zum Testen neuer Steuerungskonzepte verwendet werden, um sicherzustellen, dass keine unerwünschten Auswirkungen eintreten. Sie dienen zudem zur Schulung Ihres Bedienpersonals, damit es in die Lage versetzt wird, gewöhnliche oder ungewöhnliche Situationen besser zu bewältigen.

Minimieren ungeplanter Ausfallzeiten
Minimieren ungeplanter Ausfallzeiten

Ungeplante Ausfallzeiten können durch Bediener, die auf Situationen falsch reagieren, oder durch bekannte/unbekannte Fehler in der Leitsystemkonfiguration verursacht werden. Mit dynamischer Simulation können Sie Konstruktionsänderungen testen, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird, und Sie können Bediener für die Inbetriebnahme, Abschaltung, abnormale Situationen und seltene Anlagenausfälle schulen.

Sicherheitsverfahren verstärken
Sicherheitsverfahren verstärken

Ohne ausreichendes Verständnis für den Prozess wissen Bediener nicht, wie sie bei diversen Sicherheitsvorfällen vorgehen müssen. Mit dynamischen Simulationen können Sie die Lernkurve so verkürzen, dass Bediener in kurzer Zeit lernen, welche Maßnahmen sie bei abnormalen Ereignissen ergreifen müssen – wozu sie sonst Jahre brauchen würden.

Projektrisiko verringern
Projektrisiko verringern

Projektrisiken beinhalten Zeitplankomprimierung, unvorbereitete Bediener und nicht bewährte Steuerungsstrategien. Entwickeln Sie dynamische Simulation parallel zur Entwicklung des Leitsystems, um dessen Vorteile bereits vor Inbetriebnahme zu realisieren. Mimic stellt integrierte Tools zur Automatisierung und zur Erhöhung der Qualität von Tests und Schulungen bereit.

Vereinheitlichte Simulation mit DeltaV Mimic und Aspen HYSYS

Vereinheitlichte Simulation mit DeltaV Mimic und Aspen HYSYS

Mimic Simulation powered by Aspen HYSYS verbindet solide Schulungen und Integration von Mimic in das tiefgreifende technische Design von Aspen HYSYS. Dank dieser Verbindung erhalten Sie ein umfassendes Toolset für Multi-Purpose Dynamic Simulation (MPDS), Operator Training Simulation (OTS) und Immersive Training Simulation (ITS).

Erfahren Sie mehr

Dokumentation

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.