DeltaV Process Specification Management

DeltaV™ Process Specification Management (PSM)

Digitalisieren Sie Ihren Rezepturentwicklungsprozess.

Vorteile von DeltaV Process Specification Management

Standard-Prozessspezifikationen

Standard-Prozessspezifikationen

DeltaV PSM standardisiert die Produktdefinition, Spezifikationsstrukturen und Prozessterminologie während der Forschungs- und klinischen Phase, bevor die Rezeptur an Ausführungssysteme wie z. B. ein Manufacturing Execution System (MES) oder dezentrales Leitsystem (DCS) gesendet wird. Eine konfigurierbare Bausteinbibliothek erlaubt es PD/MSAT-Wissenschaftlern, auf einfache Weise Prozesse digital aufzubauen und zu skalieren. Durch die Digitalisierung von Prozessspezifikationen (Schritte, Aktionen, Ausrüstung, Materialien usw.), die zur Zeit in mehreren Word-Dokumenten, Excel-Tabellen und anderen Formaten gespeichert sein können, entfällt die mühsame manuelle und fehleranfällige Verwaltung der Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen.

Nahtlose Integration für einen schnelleren Technologietransfer

Nahtlose Integration für einen schnelleren Technologietransfer

DeltaV PSM bietet Sicherheit auf Unternehmensniveau, Skalierbarkeit und die Möglichkeit zur Integration mit anderen Systemen wie Unternehmensressourcen-Planung (ERP), elektronischen Labornotizbüchern (ELN) und Laborinformationsmanagementsystemen (LIMS). Die nahtlose Integration hilft bei der Standardisierung des Prozessmodells während der gesamten Arzneimittelentwicklung und -herstellung und vereinfacht den Technologietransfer so, dass er in einigen Fällen fast nur mit einem Mausklick möglich ist.

Vereinfachtes Prozessparametermanagement

Vereinfachtes Prozessparametermanagement

Mit einem Minimum an manuellen Aufgaben können Tausende, während der Rezepturentwicklung hinzugefügte und skalierte Prozessparameter einfach und schnell in Produktionssysteme, wie z. B. das Manufacturing Execution System oder das dezentrale Prozessleitsystem (DCS), übertragen werden. Eine einzige Quelle der Wahrheit bei der Rezepturentwicklung hilft, Änderungen besser zu kontrollieren. Änderungen an der allgemeinen Rezeptur können problemlos an die Vor-Ort-Rezepturen weitergegeben werden, was nur minimale manuelle Tätigkeiten erfordert und eine vollständige Rückverfolgung ermöglicht.

Zusammenarbeit zwischen funktionalen Teams

Zusammenarbeit zwischen funktionalen Teams

DeltaV PSM erleichtert die Zusammenarbeit zwischen internen Teams und Vertragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO) bei der Rezepturentwicklung und dem Technologietransfer. Funktionsübergreifende Teams können gleichzeitig auf Rezepte zugreifen, Kommentare markieren, Dokumente anhängen, Grundverfahren ein- und auschecken und integrierte Workflows zur Verwaltung von Genehmigungen nutzen. DeltaV PSM bietet ausgefeilte Funktionen wie Versionskontrolle, Änderungsmanagement, Genehmigungsworkflows und Berichtserstellung, die eine bessere Zusammenarbeit und die Einhaltung von cGMP-Richtlinien ermöglichen.

Jetzt die Vorteile von DeltaV PSM nutzen

Optimieren Sie Ihr Prozessmanagement mit intuitiven Tools, Echtzeit-Analysen und automatisierten Compliance-Lösungen, die für einen reibungslosen Betriebsablauf zugeschnitten sind.

Gliederungspunkt

Intuitive Benutzeroberfläche zur Visualisierung von Prozessabläufen

Die Drag & Drop-Benutzeroberfläche vereinfacht und standardisiert das Erstellen von Produkten und Prozessen gemäß ISA-88.

Gliederungspunkt

Parameterberechnungsmodul

Strukturierter, konfigurationsorientierter Ansatz zur effizienten Verwaltung von Prozessparametern und Berechnungen ohne die Notwendigkeit von Tools wie Microsoft Excel.

Gliederungspunkt

Anlagenanpassung in Echtzeit

DeltaV PSM nutzt prädiktive Algorithmen, um Szenarien zur Anlagenanpassung zu erstellen, und Ausnahmeberichte, um Lücken auf einfache Weise zu erkennen.

Gliederungspunkt

Erstellen von Compliance-Dokumenten mit nur einem Klick

Erstellen Sie mühelos Berichte und Compliance-Dokumente, die manuelle Prüfzyklen überflüssig machen.

Gliederungspunkt

Seite-an-Seite-Vergleich

Schnelle Identifizierung von Unterschieden zwischen verschiedenen Rezeptversionen, Standortvarianten und verwendeten Bibliotheken

Gliederungspunkt

Einfache Anschlussmöglichkeiten

Integrationsrahmen für andere Systeme über allgemein genutzte Datenaustauschformate.

DeltaV Process Risk Assessment
Digitalisieren des Rezeptentwicklungsprozesses

Ergänzende Lösungen entdecken

Das Softwarepaket DeltaV Process Knowledge Management enthält Lösungen für die vereinfachte Risikobewertung und den Technologietransfer. Dabei werden die standardisierten Prozessspezifikationen und nahtlosen Integrationsfähigkeiten von DeltaV PSM genutzt.

DeltaV Process Risk Assessment

DeltaV Process Risk Assessment vereinfacht die Verwaltung und Skalierung Ihrer Risikobewertungsmaßnahmen durch die Verwendung vorhandener, in DeltaV PSM erstellter Rezepturen. Der Anwender kann mühelos verschiedene Arten von quantitativen Studien erstellen, wie z. B. Ursache und Wirkung sowie Fehlermodus- und Wirkungsanalyse (FMEA).

DeltaV Process Risk Assessment
DeltaV Recipe Transfer Management

Das DeltaV Recipe Transfer Management verkürzt den Prozess des Technologietransfers fast auf nur einen Klick, da die zugehörigen Komponenten, einschließlich der Rezepte, der Workflows, der Skalierungsanweisungen und des Prozesswissens, digitalisiert werden.

Digitalisieren des Rezeptentwicklungsprozesses
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.